Sensorlösungen für die Fleischverpackung in automatisierten Verpackungsanlagen

Sensoroplossingen voor vlees-, worst en kaasverpakkingen

Tijdens de verwerking en verpakking van worst, kaas en vlees moeten niet alleen het systeem zelf, maar ook de gebruikte sensoren op betrouwbare wijze bestand zijn tegen regelmatige en intensieve reinigingscycli waarbij hoge druk, verhoogde temperaturen en agressieve reinigingsmiddelen worden toegepast.

Deze bijzonder gevoelige omgeving, waar direct contact met levensmiddelen mogelijk is, wordt aangeduid als de witte of hygiënezone. De verwerking vindt vaak plaats onder gekoelde omstandigheden om de versheid en kwaliteit van de producten te waarborgen. Tegelijkertijd moeten verontreiniging tijdens het productieproces en de mogelijke overdracht van verontreinigende stoffen worden voorkomen. Deze reinigingsprocessen vormen de grootste uitdaging voor de gebruikte sensoren. 

De hoge blootstelling aan agressieve chemicaliën vereist robuuste sensorontwerpen in roestvrijstalen behuizingen van levensmiddelenkwaliteit, speciaal bestendige kunststofonderdelen en constructieve maatregelen voor temperatuurcompensatie.


Sensoroplossingen voor de gehele verwerkingsketen

Onze sensoroplossingen zijn voorzien van een speciaal hygiënisch ontwerp om een consistent hoge productkwaliteit te waarborgen in productieruimtes waar direct contact met levensmiddelen plaatsvindt. Ze garanderen betrouwbare detectie, zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden, en dragen bij aan stabiele en efficiënte productieprocessen. 

Dankzij hun hoogwaardige roestvrijstalen behuizingen, uitzonderlijk gladde oppervlakken en materialen van levensmiddelenkwaliteit voldoen de sensoren aan de strenge eisen van hygiënisch kritische toepassingen. Tegelijkertijd vergemakkelijken ze de reiniging en helpen ze verontreiniging binnen productiesystemen te voorkomen.

Klik op de genummerde toepassingen voor meer informatie over de betreffende sensoroplossingen.


Toepassingen in de vlees-, worst- en kaasverwerking 

Voor een duidelijker overzicht kunnen de toepassingen per onderwerp in verschillende groepen worden onderverdeeld en tegelijkertijd worden gecategoriseerd op basis van hun vereisten. Een belangrijk onderscheidend kenmerk bij de verwerking van vlees, worst en kaas is de mogelijkheid dat de sensoren in contact komen met het voedsel. Dit heeft een aanzienlijke invloed op de vereiste behuizingseigenschappen, het hygiënische ontwerp en de frequentie en intensiteit van de noodzakelijke reinigingscycli.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Heeft u een specifieke toepassing in gedachten? Laten we erover praten.

Van transport tot verpakking – wij ondersteunen u met de juiste sensortechnologie en veiligheidsoplossingen voor de voedselverwerking.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Heeft u een specifieke toepassing in gedachten? Laten we erover praten.

Van transport tot verpakking – wij ondersteunen u met de juiste sensortechnologie en veiligheidsoplossingen voor de voedselverwerking.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Heeft u een specifieke toepassing in gedachten? Laten we erover praten.

Van transport tot verpakking – wij ondersteunen u met de juiste sensortechnologie en veiligheidsoplossingen voor de voedselverwerking.


Toepassingen in de witte zone

Edelstahllichttaster HT 53S mit kleinem Spot für farbunabhängigen Detektion in Lebensmittelverarbeitung

Bewaking van de producttoevoer

Vereiste:

In de levensmiddelenindustrie worden vleeswaren of kaas in grote porties geleverd en in een snijmachine in dunne plakjes gesneden. Het product in de machineaanvoer moet betrouwbaar gedetecteerd worden zodat de grijper het materiaal gelijkmatig naar het mes kan duwen en alle gesneden plakjes de vereiste dikte hebben.

Oplossing:

Onze lichttaster 53C.S in hygiëne-design bewaakt de producttoevoer bij de snijmachine betrouwbaar. Een bijzonder kleine lichtvlek zorgt voor uitstekende prestaties, met name bij objecten met een gestructureerde kleur. De achtergrondonderdrukking van de sensor maakt een betrouwbare, kleuronafhankelijke productherkenning mogelijk.

> Meer informatie over lichttasters met achtergrondonderdrukking

Induktivsensor aus Edelstahl zur Vorschub-Objekterkennung in Schneidemaschinen beim Lebensmittelverarbeitungsprozess

Signaal voor het wisselen van voorraad

Vereiste:

Om een soepel snijproces te garanderen, moet het "einde" van het blok worden gedetecteerd, waardoor een signaal wordt geactiveerd om van materiaal te wisselen.

Oplossing:

De roestvrijstalen inductieve sensoren uit de IS 200-serie kunnen de bevestigingsbeugel betrouwbaar detecteren en een signaal genereren om het te snijden product te vervangen. Het volledig roestvrijstalen ontwerp voldoet aan de reinigingsvereisten in deze omgeving. 

Hygienetauglicher Lichttaster HT53 mit Laserlinie zur Erkennung von runden Produktvorderkanten in Transport und Schneidemaschinen

Herkennen van snijgoed

Vereiste:

In een industriële snijmachine worden producten in kleine stapels gesneden en voorverdeeld in bakken om later verpakt te worden. De uitdaging voor het sensorsysteem is het herkennen van de voorkant van het snijgoed op hetzelfde schakelpunt. De sensoren zijn direct boven de transportband gemonteerd.

Oplossing:

De lichttaster 53CL1.X met achtergrondonderdrukking is geoptimaliseerd met een lange laserspot voor de herkenning van productvoorkanten. De sensor in hygiëne-design waarborgt een nauwkeurige positionering van het snijgoed bij het beladen van de dieptrekverpakkingen.

> Meer informatie over lichttasters met achtergrondonderdrukking


Toepassingen waarbij voornamelijk in de grijze zone wordt verpakt

Lichtschnittsensor LRS zur Befüllungskontrolle von Tray-Schalen in Verpackungsmaschine

Controle vulniveau

Vereiste:

Voordat de schalen in de sluitmachine worden verzegeld, moeten ze worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze allemaal gevuld zijn. Niet gevulde en te volle verpakkingen moeten worden afgekeurd. De controle gebeurt door sensoren, die boven de transportbaan zijn gemonteerd.

Oplossing:

Via een geprojecteerde laserlijn herkent de lijnprofielsensor LRS 36 de vultoestand van de individuele trays. Voor de besturing stelt de sensor meerdere schakeluitgangen en procesgegevens ter beschikking.

Reflexionslichtschranken PRK55 in Edelstahl zur Inhaltserkennung im Lebensmitteltransport

Herkenning van producten op de transportband

Vereiste:

Om de transporttrajecten tussen de processtappen te regelen, moeten objecten op de transportband worden gedetecteerd. De uitdaging is dat de objecten verschillende vormen en kleuren hebben of transparant zijn. Doordat levensmiddelen in de buurt zijn, moeten de sensoren voldoen aan hoge hygiëne-eisen. 

Oplossing:

Reflector fotocellen uit de serie 55C in een RVS-behuizing, met de bijbehorende RVS-reflectoren MTKS.5, evenals lichttasters met verschillende lichtvlekgeometrieën, zijn geoptimaliseerd voor detectietaken in de levensmiddelenindustrie. De behuizingsbouwvorm van de serie 53C in hygiëne-design is geschikt voor het direct contact met levensmiddelen.

> Meer informatie over retro-reflecterende foto-elektrische sensoren

Referenztaster DRT für Tray-Erkennung von oben in Mehrspurtransport bei Lebensmittelverarbeitung

Herkenning van dieptrektrays

Vereiste:

Nadat producten bijvoorbeeld in dieptrek-trays worden verpakt, moet de voorkant ook bij meersporige installaties betrouwbaar van bovenaf worden herkend. Verschillende hoogten van de trays kunnen een uitdaging vormen voor de toegepaste sensorsystemen.

Oplossing:

De dynamische referentietaster DRT 25C of DRT 35C van roestvrij staal gebruikt de transportband als referentie en maakt zo een betrouwbare herkenning van de objectvoorkanten op de band mogelijk – onafhankelijk van de kleuren of hoogten van de producten. Dwars op de transportrichting geplaatste lichtvlekken detecteren ook producten met onderbrekingen.

Reflexionslichtschranken PRK46 in IP69 für Behältererkennung in Lebensmittelverarbeitung

Herkenning van omverpakkingen

Vereiste:

In de processtappen tussen het uitsnijden van het vlees en de verdere verwerking, worden standaard reservoirs toegepast. De sensoren voor de herkenning van deze reservoirs moeten zijn ontworpen voor hoge reinigingseisen.

Oplossing:

Voor de reservoirherkenning in de transporttechniek kunnen de reflector fotocellen uit de series 46C of 25C worden toegepast. Vaak worden hier ook de lichttasters HT 46C, resp. HT 25C toegepast. De series hebben beschermingsgraad IP 69K en zijn ECOLAB-gecertificeerd. Indien nodig worden de series 55 en 35C in roestvrijstalen behuizingen toegepast.

Codeleser DCR200 in Edelstahl für Behälter ID in Fleischverarbeitung

Identificatie van verpakkingen

Vereiste:

Voor het aansturen van de routes voor de standaardreservoirs, moeten de op de reservoirs aangebrachte codes betrouwbaar worden gelezen. Vanwege de hoge eisen die worden gesteld aan de gebruikte reinigingsmiddelen en de omgevingstemperaturen, moeten de gebruikte sensoren bestand zijn tegen deze omgeving.

Oplossing:

De barcodes of Data Matrix codes op de reservoirs kunnen zeer betrouwbaar worden gelezen en geïdentificeerd met de compacte, image-gebaseerde codelezer DCR 200i in een RVS-behuizing (washdown-design) met beschermingsgraad IP 69K. Er kan worden gekozen uit de meest belangrijke op Ethernet gebaseerde interfaces.


Toepassingen voor verpakkingsmaterialen

Transparentsensor PRK18 zur Folienrisserkennung in Folienzuführung

Herkennen van de folie

Vereiste:

De folietoevoer moet binnen het volledige verpakkingsproces gewaarborgd zijn. Op geschikte posities worden sensoren toegepast voor het herkennen van de aanwezigheid van de transparante folie, evenals foliebreuk of folie-einden.

Oplossing:

De reflector fotocellen uit de serie 18B zijn geschikt voor de herkenning van hoogtransparante folies, bij voorkeur samen met een MTKS-reflector. Varianten voor de detectie van transparante objecten zijn de reflector fotocellen PRK25C.A en PRK3C.A.

> Meer informatie over retro-reflecterende foto-elektrische sensoren

Klebestellenerkennung mit VSU an Tiefziehfolie

Herkenning van lijmposities

Vereiste:

Sterke dieptrekfolies worden bij het vervangen van folierollen verlijmd. Voor een storingsvrij proces moet deze lijmpositie betrouwbaar worden herkend en uitgesluisd.

Oplossing:

Ultrasoon sensoren maken een materiaalonafhankelijke lijmpositie herkenning mogelijk. Het voor deze toepassing ontwikkelde ultrasoon systeem VSU 12 bestaat uit een ultrasoon sensorpaar en een analyseversterker. Een alternatief is de ultrasoon vorksensor IGSU14E SD voor folie.

Faseroptische Sensoren KF mit LV zur Bahnkantensteuerung von Folie

Baankantregeling

Vereiste:

Foliebanen moeten voor de verdere verwerking aan de zijkanten exact zijn uitgelijnd. Sensoren zorgen voor een nauwkeurige baankantregeling, zowel voor de onderfolie als voor de bovenfolie. Voor transparante of bedrukte foliebanen zijn geschikte sensoroplossingen vereist.

Oplossing:

Er zijn diverse oplossingen beschikbaar voor baankantregeling: Met behulp van kunststoflichtgeleiders uit de serie KF en LV-versterkers of schakelende reflector fotocellen, zoals de serie 18B, kan een tweepuntsregelsysteem worden geïmplementeerd. Met een metende vorksensor GS 754 is een zeer nauwkeurige analoge baankantregeling mogelijk.

Abstandssensor ODS9 zur Abrollsteuerung von Verpackungsfolie

Meting van de roldiameter

Vereiste:

Dieptrekfolie voor trays wordt in grotere rollen beschikbaar gesteld. Voor het gelijkmatig afrollen van de folie, wordt de as aangedreven door een motor. Een sensor moet de diameter van de rol permanent registreren.

Oplossing:

De metende sensoren uit de serie ODS9 of ODS96 leveren een analoog uitgangssignaal in relatie tot de roldiameter aan de besturing. De ultrasoon-afstandssensoren DMU 318 en DMU 418, die verkrijgbaar zijn met verschillende meetbereiken, bieden een alternatief voor diametermeting.

Transparentsensor PRK25 in Trayzuführung an Traysealer

Herkennen van lege trays

Vereiste:

In de toevoer van een traysealer moeten lege, vaak transparante, kunststof trays betrouwbaar worden herkend. Bij voorkeur worden reflector fotocellen toegepast voor de herkenning van transparante objecten.

Oplossing:

De compacte reflector fotocellen uit de series 3C of 25C in kunststof behuizingen en de serie 55C in RVS-behuizingen, zijn als autocollimatievarianten ontworpen voor deze toepassing. De bijbehorende microtripel-reflectoren van het type MTKS zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en materialen.

> Meer informatie over retro-reflecterende foto-elektrische sensoren


Toepassingen op het gebied van arbeidsveiligheid

Sicherheitsschalter mit Zuhaltung L250 mit Technopolymer-Gehäuse für Schutztüren in Lebensmittelprozessen

Bewaking van deuren en luiken met veiligheidsvergrendeling

Vereiste:

Bewegende, scheidende beveiligingen, zoals deuren en kappen beveiligen de bediener tegen gevaren. In de zogenaamde witte zones zijn veiligheidsschakelaars met veiligheidsvergrendeling in een hygiënisch ontwerp vereist.

Oplossing:

De veiligheidsschakelaars met veiligheidsvergrendeling L100, L250 en L300 houden de beschermdeuren vergrendeld, tot de toegang via een elektrisch signaal wordt vrijgegeven. De serie omvat standaarduitvoeringen, apparaten met geïntegreerde bedieningselementen, en apparaten met RFID-gecodeerde bedieningselementen. De behuizingen van technopolymeer (L250) met gladde oppervlakken zijn geschikt voor hygiënegevoelige zones.

> Meer informatie over veiligheidsvergrendelingen

Kompakter Sicherheitscontroller MSI für Safety-Funktion von Maschinen

Koppeling van de veiligheidssensoren

Vereiste:

Er zijn veilige analyse-eenheden nodig om veiligheidssensoren en veiligheidsbedieningseenheden in het veiligheidscircuit van de machinebesturing te integreren. Dit kunnen ofwel veiligheidsrelais met vaste functies voor afzonderlijke veiligheidssensoren zijn, ofwel programmeerbare veiligheidsbesturingen met flexibele functies voor meerdere veiligheidssensoren.

Oplossing:

De veiligheidsrelais MSI SR bieden eenvoudige en voordelige oplossingen voor de koppeling van individuele veiligheidssensoren. Voor complexere veiligheidsfuncties en meerdere sensoren, worden de configureerbare veiligheidsbesturingen MSI 400 toegepast. Ze kunnen modulair worden uitgebreid en eenvoudig aan de toepassing worden aangepast.

> Lees meer over veiligheidsrelais of veiligheidsbesturingen

Sicherheitslichtvorhang MLC -IP für Hygienebereich zur Gefahrstellensicherung  in Fleischverarbeitung

Beveiligen van gevaarlijke punten bij toegangen

Opgave:

Grote machineopeningen die toegang bieden tot gevarenzones moeten tijdens het bedrijf worden beveiligd. Voor toepassing in hygiënegevoelige omgevingen zijn veiligheidssensoren met een hoge IP-beschermingsgraad vereist.

Oplossing:

De veiligheidslichtschermen MLC 500-IP beveiligen gevaarlijke punten in hygiënegevoelige zones bij de levensmiddelverwerking en hebben de hoogste beschermingsgraad IP 69K. Hiervoor zijn de lichtschermen voorgemonteerd in een transparante en ingekapselde buis. Verschillende resoluties en lengten van de veiligheidszone bieden de optimale aanpassingen voor de toepassing.

> Meer informatie over veiligheidslichtschermen

Bijzondere uitdagingen bij de verwerking van vlees, worst en kaas

De verwerking vindt vaak plaats onder gekoelde omstandigheden om de versheid en kwaliteit van de producten te waarborgen. Tegelijkertijd moeten verontreiniging tijdens het productieproces en de mogelijke overdracht van verontreinigende stoffen worden voorkomen. Om deze reden worden machines en systemen meerdere keren per dag grondig onder hoge druk worden gereinigd met behulp van speciale reinigings- en desinfectiemiddelen. 

Bovendien is een spleetvrij en hygiënisch mechanisch ontwerp van cruciaal belang om afzettingen te voorkomen en consequent te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan sensortechnologie in "witte zone"- en hygiënische toepassingen. 

Met hoge beschermingsgraden en speciale certificeringen op het gebied van hygiëne en reinigingsbestendigheid zijn moderne sensoroplossingen optimaal ontworpen voor veeleisende omgevingen. Ze garanderen betrouwbare prestaties, zowel in natte ruimtes met regelmatige reinigingscycli als in gevoelige hygiënegebieden met direct contact met levensmiddelen. 

Hierdoor ondersteunen zij stabiele processen, minimaliseren zij het risico op stilstand en dragen zij bij aan een consistent hoge systeembeschikbaarheid. De gebruikte materialen en de constructieve maatregelen zorgen er bovendien voor dat de ingestelde schakelpunten stabiel blijven, zelfs bij temperatuurschommelingen, waardoor betrouwbare detectie op de lange termijn wordt gegarandeerd.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Heeft u vragen over uw toepassing?

Ons team van experts begeleidt u bij het kiezen van de juiste oplossing voor uw specifieke behoeften. Maak gebruik van de mogelijkheid voor een persoonlijk adviesgesprek en vraag nu om teruggebeld te worden.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Heeft u vragen over uw toepassing?

Ons team van experts begeleidt u bij het kiezen van de juiste oplossing voor uw specifieke behoeften. Maak gebruik van de mogelijkheid voor een persoonlijk adviesgesprek en vraag nu om teruggebeld te worden.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Heeft u vragen over uw toepassing?

Ons team van experts begeleidt u bij het kiezen van de juiste oplossing voor uw specifieke behoeften. Maak gebruik van de mogelijkheid voor een persoonlijk adviesgesprek en vraag nu om teruggebeld te worden.


Veelgestelde vragen over de verwerking van vlees, worst en kaas

Sensoren die worden gebruikt in de vlees-, worst- en kaasverwerking moeten voldoen aan bijzonder hoge eisen op het gebied van hygiëne, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Zij dienen te zijn ontworpen voor intensieve reinigingsprocessen waarbij hoge druk en agressieve reinigingsmiddelen worden gebruikt, en moeten bestand zijn tegen vocht, temperatuurschommelingen en corrosie. Een hygiënisch ontwerp en de juiste beschermingsgraden garanderen een betrouwbare objectdetectie, zelfs onder veeleisende productieomstandigheden.

In de voedselverwerking wordt onderscheid gemaakt tussen de "witte zone" (waar direct contact met voedsel mogelijk is) en de "grijze zone" (waar geen direct contact met voedsel plaatsvindt). Deze indeling is bepalend voor de eisen die aan alle componenten worden gesteld – van de sensoren tot het totale machineontwerp.

De witte zone stelt bijzonder hoge eisen: Sensoren moeten hier onder andere vervaardigd zijn uit roestvrij staal van levensmiddelenkwaliteit, zonder glas of openingen, en geschikt zijn voor regelmatige en intensieve reinigingscycli. Alleen dan zijn zij optimaal geschikt voor gebruik in gebieden vóór de primaire verpakking, waar direct contact met voedsel plaatsvindt. De vereiste robuustheid en reinigingsbestendigheid worden vaak bevestigd door certificeringen zoals ECOLAB, FDA-conformiteit of vergelijkbare certificeringen.

In de grijze zone, waar geen direct contact met levensmiddelen plaatsvindt, zijn de eisen minder streng. Hier ligt de nadruk vooral op een betrouwbare werking en voldoende weerstand tegen de heersende omgevingsomstandigheden. In veel toepassingen volstaan sensoren met een hoge beschermingsgraad IP69K en de bijbehorende bestendigheid tegen reinigingsmiddelen, bijvoorbeeld met ECOLAB-certificering.

Voedingsmiddelen worden vaak in transparante verpakkingen verkocht, zodat consumenten kunnen zien wat zij kopen. Een praktische optie is een platte, transparante schaal van dikke folie. Na het vullen of portioneren wordt de schaal luchtdicht verzegeld met een afsluitfolie en voorzien van een etiket.

Er wordt een automatische snijmachine gebruikt om dunne plakjes nauwkeurig uit een blok of staaf te snijden. Na het snijproces worden de afzonderlijke plakjes of stapels plakjes naar het weegstation getransporteerd en vervolgens door naar de schaalverpakkingsmachine.