IPRK 92/4.8 S

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50014199

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
IPRK 92/4 S
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50013059
  • Serie: 92
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,2 ... 8,5 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50013059

Direct beschikbaar

Serie 92
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Speciale uitvoering Alarmuitgang
Bedrijfsbereik 0,2 ... 8,5 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,2 ... 12,5 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rond
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal activeringsingangen 1 St.
Type Activeringsingang
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe UB schakelend
Functie Alarmuitgang
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Normstekker
Materiaal Kunststof
Aantal polen 6 -polig
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 140 g
Kleur behuizing Rood
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65I
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf