IRK 95/44-250 L

Energetische lichttaster

Productnummer: 50025611

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
FRK 95/44-350 L
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50034515
  • Serie: 95
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,35 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50034515

Direct beschikbaar

Serie 95
Werkingsprincipe Tast-principe
Speciale uitvoering Alarmuitgang
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,01 ... 0,25 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,015 ... 0,19 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,02 ... 0,16 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0,01 ... 0,4 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,015 ... 0,25 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,02 ... 0,18 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 880 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 35 mA
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 3 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe UB schakelend
Functie Alarmuitgang
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal RVS
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 90 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf