IS 218MM/44.5F-8E0-S12

Inductieve sensor

Productnummer: 50154822

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie 218
Typische reikwijdtegrens Sa 8 mm
Bedrijfsreikwijdte Sa 0 ... 6,5 mm
Speciale uitvoering Washdown op 100 °C gedurende 15 min
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) 10 %, over het gehele bedrijfstemperatuurbereik
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) 5 %, over het gehele bedrijfstemperatuurbereik
Schakelhysterese 20 %
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 200 mA
Reststroom, max. 0,1 mA
Spanningsval ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, 2 PNP transistor schakeluitgangen
Schakelprincipe antivalent (NO + NC)
Schakelfrequentie 1.500 Hz
Gereedheidsvertraging 50 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Aanhaalmoment per schroefdraadgedeelte 50 Nm
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal RVS
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 63,1 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Inbouwtype Vlak
Materiaal behuizing AISI 316L
RVS
Materiaal actief vlak Kunststof, PPS
Nettogewicht 55 g
Kleur behuizing wit
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Normmeetplaat 24 x 24 mm², Fe360
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 80 °C
Beschermingsgraad IP 67
IP 68
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm IEC 60947-5-2
Aluminium 0,3
RVS 0,65
Koper 0,2
Messing 0,4
Staal Fe360 1
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD-model - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf