Robuuste roestvrijstalen sensoren

In deze groep vindt u sensoren met Ecolab en beschermingsklasse IP 68, IP 69K – geschikt voor de voedselverwerking (Food & Beverage). Ofwel als bijzonder robuuste uitvoering volledig van roestvrij staal met een uit één stuk bestaande behuizing met een dikte tot 1 mm voor een hoge drukbestendigheid tot 100 bar, ofwel als uitvoering met een behuizing van AISI 316L-roestvrij staal, een PPS-front en een groot temperatuurbereik. Er zijn ook andere universele varianten verkrijgbaar voor detectieafstanden met verschillende metalen in het proces, met een reductiefactor van 1.
PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400_wei

Breed assortiment inductieve sensoren in roestvrij staal

RVS-sensoren worden overal gebruikt waar de hoogste normen voor robuustheid, hygiëne en duurzaamheid vereist zijn. Dankzij hun stevige behuizing zijn ze bijzonder geschikt voor veeleisende applicaties in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en verpakkingsindustrie. Tegelijkertijd bieden ze een hoge procesbetrouwbaarheid en een lange levensduur, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden.

De inductieve roestvrijstalen sensoren met een PPS-front of in een volledig roestvrijstalen uitvoering zijn ideaal voor gebruik in de voedselproductie en zijn ECOLAB-gecertificeerd. Ze zijn verkrijgbaar in cilindrische bouwvormen van M8 tot M30 en met NC-, NO- of antivalente uitgangen in zowel ingebouwde als niet-ingebedde uitvoeringen.

Deze inductieve sensoren bieden dus een bijzonder kosteneffectieve en toch robuuste oplossing voor veeleisende applicaties.

Voordelen voor u

  • Roestvrij staal met PPS 
  • Washdown (15 min. bij 100°C), temperatuurbereik van -40°C tot +80°C
  • Zeer robuust tegen vocht, stof (IP68/IP69K), corrosieve vloeistoffen en trillingen
  • Antivalente types betekenen dat er minder varianten nodig zijn 
  • Uitstekende waar voor uw geld

Ga direct naar de artikelkeuze

Hoogtepunten 

Voor een groot aantal applicaties bieden uitvoeringen met een roestvrijstalen huls en een PPS-front aantrekkelijke oplossingen voor veeleisende metaaldetectietaken. Het assortiment omvat cilindrische bouwvormen van M8 tot M30.

Dit biedt gebruikers een aantal voordelen: Afhankelijk van de toepassingsvereisten zijn er naast volledig roestvrijstalen uitvoeringen nu ook rendabele varianten verkrijgbaar met een roestvrijstalen huls en een PPS-front - beide gemaakt van AISI 316L en daarom geschikt voor gebruik in de levensmiddelen- en drankenindustrie.

Voordelen van de roestvrijstalen huls:

  • Mechanische duurzaamheid: de roestvrijstalen huls uit één stuk maakt de sensor bestand tegen zware stoten, schokken en trillingen, wat vooral belangrijk is in omgevingen die onderhevig zijn aan hoge mechanische spanning. 
  • Verbeterde bescherming: de huls beschermt de sensor tegen vocht en corrosieve vloeistoffen zoals schoonmaakmiddelen, zodat de sensor zelfs in vuile of vochtige omgevingen betrouwbaar functioneert. 
  • Breed temperatuurbereik van -40 tot +80°C, tot 100°C voor korte perioden

Voordelen van de uitvoering in volledig roestvrij staal:

  • Hygiëne: in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie of op medisch gebied is roestvrij staal ook hygiënisch en gemakkelijk schoon te maken.  In sommige gevallen kan al aan deze vereiste worden voldaan door een roestvrijstalen huls te gebruiken.
  • Hoge drukbestendigheid tot 100 bar (afhankelijk van het type) dankzij een robuust roestvrijstalen front 
  • Gebruik met verschillende materialen in veeleisende omgevingen: Sensoren in roestvrijstalen hulzen zijn geschikt voor zwaar gebruik in de metaalverwerking, het lassen of de chemische industrie. 

Applicatie

APIC_IL_IS212_stacker-crane_final-position_wl_700x500px

Definitieve positiedetectie in diepvriesmagazijnen

Vereiste:
in diepvriesmagazijnen mag de stapelkraan pas bewegen als gecontroleerd is dat de laadbak of vork zich in de uiteindelijke positie bevindt.
Oplossing:
De inductieve sensoren uit de IS 208- en IS 212-serie, bouwvorm van roestvrij staal, zijn geschikt voor het detecteren van metalen voorwerpen in deze omgeving. Door de schakeluitgang, de aansluiting en de reikwijdte te kiezen, kunnen ze optimaal worden afgestemd op de specifieke applicatie.
Objekterkennung-Schneidemaschine_700x500px

Objectherkenning op de snijmachine

Vereiste:
in de voedselverwerking worden worst of kaas in grote stukken aangeleverd en in een snijmachine in dunne plakjes gesneden. Het product in de machineaanvoer moet betrouwbaar gedetecteerd worden zodat de grijper het materiaal gelijkmatig naar het mes kan duwen en alle gesneden plakjes de vereiste dikte hebben.
Oplossing:
de IS 200 inductieve roestvrijstalen sensoren in hygiënische bouwvorm bewaken de producttoevoer bij de snijmachine. Zodra het metaal van het voer wordt gedetecteerd, moet het voer worden bijgevuld of vervangen of moet het voeren worden gestopt.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

Herkenning van posities

Vereiste:
de toewijzing, evenals de toevoer van primaire verpakkingen, gebeurt vaak in magazijnen. De positie van deze magazijnen of toevoervingers moet worden gedetecteerd om botsingen te voorkomen en de toevoer te regelen.
Oplossing:
inductieve sensoren detecteren de metalen structuren van de tijdschriften betrouwbaar en nauwkeurig. Door hun compacte bouwvorm en vaste schakelafstanden zijn de sensortypen IS 208 / IS 212 bijzonder geschikt voor deze applicatie.

Overzicht van technische gegevens 

RVS-sensoren


ISS 208 FM.2/_.5FISS 212FM.2/_.5FISS 218FM.2/ _.5FIS 230FM.2/_.5F
DiameterM8M12M18M30
BehuizingsmateriaalAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Materiaal deksel voorkantAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Frontdikte [mm]0,250,500,501,00
Beschermingsgraad
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
Certificeringen
  • ECOLAB
  • UL.
  • ECOLAB
  • UL.
  • ECOLAB
  • UL.
  • ECOLAB
  • UL.
Temperatuurbereik, bedrijf-25°C tot 70°C-25°C tot 70°C-25°C tot 70°C-25°C tot 70°C
Druk [bar]80808080
Inbouwtypevlakvlakvlakvlak
AansluitingM8M12M12M12
Nominale schakelafstand Sn [mm]23510
Koperfactor0000
Aluminium factor000,130
Messing factor00,10,270,1
Factor roestvrij staal0,30,530,70,67
Schakelfrequentie [Hz]25020010080

Roestvrijstalen sensoren met PPS-front

IS 212MM/ _.5F 
Sn = 4
IS 212MM/ _.5F
Sn = 8
IS 218MM/ _.5F
Sn = 8
IS 218MM/ _.5F
Sn = 12
DiameterM12M12M18M18
BehuizingsmateriaalAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Materiaal voorkant kapPPSPPSPPSPPS
Beschermingsgraad
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
Certificeringen
  • ECOLAB
  • UL.
  • ECOLAB
  • UL.
  • ECOLAB
  • UL.
  • ECOLAB
  • UL.
Temperatuurbereik, bedrijf-40°C tot 80°C-40°C tot 80°C-40°C tot 80°C-40°C tot 80°C
Reiniging 15 min [°C] 100100100100
Inbouwtypevlak
niet vlakvlakniet vlak
Elektrische aansluitingM12M12M12M12
Nominale schakelafstand Sn [mm] 48812
Koperfactor0,30,330,20,3
Aluminium factor0,350,40,30,38
Messing factor0,40,450,40,42
Factor roestvrij staal0,750,750,650,65
Schakelfrequentie [Hz] 2000200015001500