ISS 212MM/44-8N0

Inductieve sensor

Productnummer: 50141476

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie 212
Typische reikwijdtegrens Sa 8 mm
Bedrijfsreikwijdte Sa 0 ... 6,48 mm
Speciale uitvoering Antivalent
MTTF 750 Jaren
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 36 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 16 mA
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) 19 %
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) 10 %
Schakelhysterese 20 %
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 200 mA
Reststroom, max. 0,05 mA
Spanningsval ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Maakcontact (NO) – antivalent
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Breekcontact (NC) – antivalent
Schakelfrequentie 2.000 Hz
Gereedheidsvertraging 50 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PVC
Kabelkleur grijs
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,25 mm²
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 12 mm x 50,8 mm
Schroefdraadmaat M12 x 1 mm
Inbouwtype niet vlak
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Materiaal actief vlak Kunststof, Polybutyleen (PBT)
Nettogewicht 69 g
Kleur behuizing grijs
zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Normmeetplaat 24 x 24 mm², Fe360
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 80 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 61000-4-2, -3, -4, -8
Aluminium 0,5
RVS 0,7
Koper 0,3
Messing 0,5
Staal Fe360 1
Douanetariefnummer 85365080
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf