IT 2105ISR-3USB-CLHE

Mobiele 2D-codelezer radiografisch

Productnummer: 50154429

Verwachte levertijd: 8 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie IT 2105
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Codablock
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Data matrix code
EAN/UPC
GS1 databar
Maxicode
Micro PDF
Overige op aanvraag
PDF417
QR-code
UPC
Leesafstand 0 ... 1.033 mm
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 1.080 px
Voedingsspanning UB 3,7 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 1,8 W
Technologie LiIon
Accu-opslagcapaciteit 3,3 A·h
Type PS/2, USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Bluetooth-reikwijdte Klasse 1
Bluetooth-versie 4.2
Type aansluiting Bluetooth
Afmeting (b x h x l) 76 mm x 139,5 mm x 194,8 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof UL 94-V0
Nettogewicht 425 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Valhoogte 3 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP65
IP 68
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ECLASS 16.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
UNSPSC 26.08 43211701
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V4.5.4 - zip
USB-stuurprogramma - USBserial - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Verkorte handleiding - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf