Robuuste uitvoering voor de industrie
IT 2100 en IT 2105 industriële handscanners
Verbeterde behuizingsmaterialen en imager voor de IT 2100-serie industriële handscanners breiden de toepassingsmogelijkheden uit
Voor veeleisende industriële omgevingen, bijvoorbeeld in assemblageprocessen, is een robuuste behuizing nodig om mobiele codelezers te beschermen tegen vuil en vallen. Grote leesvelden dekken een breed scala aan toepassingen. De geavanceerde IT 2100-serie van Leuze met verbeterde, meer ergonomische behuizing en hogere optische bescherming voldoet optimaal aan deze eisen. Hij valt vooral op door zijn zeer hoge IP 68-beschermingsgraad (scanner), grote valhoogtes van 3 m en een zeer breed temperatuurbereik tot -30°C. Met tot 45% snellere decodering en een hogere beschermingsgraad vervangt het de beproefde robuuste handscanners uit de IT 1990-serie. Om de overgang zo eenvoudig mogelijk te maken, zijn beproefde functies behouden en zijn uitgebreide verbeteringen doorgevoerd, waaronder kabelvariatie, aansluiting voor elektrische voeding, configuratieopties en montagegaten.
Een bijzonder opmerkelijke eigenschap van de nieuwe apparaten is het grote leesveld, waardoor objecten en papieren die op standaardintervallen zijn opgeslagen gemakkelijk kunnen worden vastgelegd met slechts één optiek. Het nieuwe basisstation (draadloze uitvoering) voldoet nu aan beschermingsgraad IP 65 dankzij een extra O-ring en stekker. Bij gebruik in een trillende omgeving, bijvoorbeeld op een vorkheftruck, biedt het nieuwe basisstation extra bevestigingen om te voorkomen dat de mobiele scanner eruit valt. De apparaten zijn verkrijgbaar in bedrade of draadloze (batterij) uitvoeringen voor verschillende toepassingen. Om het bestellen te vergemakkelijken, zijn er naast de afzonderlijke onderdelen ook sets verkrijgbaar.
Voordelen voor u
- Nog robuuster, ook in vochtige omgevingen, dankzij hogere beschermingsgraad IP 65 en IP 68
- Tot 45% snellere leesprocessen verkorten de detectietijd per scan aanzienlijk
- Grote geteste valhoogte, zelfs bij temperaturen onder nul
- Nieuw montagehoekprofiel met apparaatbevestigingen voor trillende omgevingen en afdichtring tot IP 65
- Eenvoudig te gebruiken dankzij het groene led-vizier met richtpunt, vlakke witte lichtverlichting en een verscheidenheid aan interfaces van PS/2, USB tot RS232 en Bluetooth
Hoogtepunten
Hogere beschermingsgraad IP 68
In omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad of spatwater scoort de IT 2100 punten met zijn verbeterde beschermingsgraad: Met IP 68 voor de handset/scanner en tot IP 65 voor het nieuwe basisstation met extra O-ring en stekker.
Verhoogde efficiëntie door sneller code lezen
Tot 45% snellere decoderingssnelheden dragen bij aan een grotere efficiëntie in uw proces.
Grote valhoogte
Naast de maximale valhoogte worden er ook tests uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de apparaten betrouwbaar bestand zijn tegen vallen bij temperaturen onder het vriespunt, bijvoorbeeld bij
-20 °C.
Toepassing
Codelezing voor tracking van batches
Vereiste:
Oplossing:
IT 2105, maken de bediening eenvoudig en comfortabel. Afhankelijk van het besturingsconcept, worden ze direct op een PC aangesloten of – voor koppeling via gangbare veldbus- of Ethernet-interfaces – op de modulaire aansluitmodule MA 200i.
Detectie van opdrachtgegevens in productie
Vereiste:
Oplossing:
Code lezen voor de traceerbaarheid van componenten
Vereiste:
Oplossing:
Technische kenmerken
| IT 2100 SR | IT 2105 SR | |
| Leesveld | 5 - 1030 mm | 5 - 1030 mm |
| Imager | Oppervlakte 1280 x 1080 | Oppervlakte 1280 x 1080 |
| Verlichting | Led warm wit | Led warm wit |
| Vizier | Led groen | Led groen |
| Interface | RS 232 USB PS/2 | Bluetooth (2,4 GHz) V4.2, klasse 1 (USB/ RS 232 via basis) |
| Batterijcapaciteit | - | 3300 mAh / Li-Ion |
| Laadtijd gebruiksduur | - | 4 h > gebruiksduur <14h |
| Afmetingen | 140 x76 x 195 mm | 140 x76 x 195 mm |
| Valhoogte | 3 m | 3 m |
| Beschermingsgraad | IP 65 / IP 68 | IP 65, IP 68 (basis IP 65) |
| Temperatuurbereik, bedrijf | -30°C tot 50°C | -20°C tot 50°C |
| Kabelaansluiting | Ja | Nee (via basisstation) |
| Gewicht | 330 g | 425 g |
| Laadstation | - | 250 x 102 x 81 mm |
Artikellijst
Productkiezer
- Serie: IT 2105
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: Maxicode, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablo...
- Leesafstand, max.: 0 ... 1.033 mm
- Serie: IT 2105
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Leesafstand, max.: 0 ... 1.033 mm
- Serie: IT 2100
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: PDF417, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Codablock...
- Leesafstand, max.: 0 ... 1.033 mm
- Serie: IT 2100
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: GS1 databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
- Leesafstand, max.: 0 ... 1.033 mm
- Serie: IT19xx
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: Micro PDF, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 1...
- Leesafstand, max.: 0 ... 837 mm
- Serie: IT128xi
- Interface: RS 232, USB, PS/2
- Leesbare codetypen: Overige op aanvraag, 2/5 Interleaved, Codabar, Cod...
- Leesafstand, max.: 100 ... 4.460 mm