KRTM 20B/4.4221-S12
Contrastsensor
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | 20B | 
| Speciale uitvoering | Teach-ingang Tijdfunctie  | 
                                
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte | 
| Straalverloop | gefocust | 
| Lichtbron | LED, RGB | 
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 1,5 mm x 6,5 mm | 
| Lichtvlekpositie | in lengterichting | 
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig | 
| Lichtstraaluitgang | aan kopzijde | 
| Focus | vast | 
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB | 
| Nullaststroom | 0 ... 35 mA | 
| Aantal teach-ingangen | 1 St. | 
| Teach-proces | dynamisch 2-punts | 
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. | 
| Schakelelement | Transistor, PNP | 
| Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar | 
| Schakelfrequentie | 10.000 Hz | 
| Type aansluiting | Ronde stekker | 
| Schroefdraadmaat | M12 | 
| Materiaal | Kunststof | 
| Aantal polen | 4 -polig | 
| Codering | A-gecodeerd | 
| Bouwvorm | hoekig | 
| Afmeting (b x h x l) | 30,4 mm x 82 mm x 53 mm | 
| Materiaal behuizing | Kunststof | 
| Behuizing kunststof | PC-ABS | 
| Nettogewicht | 50 g | 
| Type weergave | LED | 
| Bedieningselementen | Teach-knop | 
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C | 
| Beschermingsgraad | IP 67III | 
| Goedkeuringen | c UL US | 
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 | 
| Douanetariefnummer | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270906 | 
| ECLASS 9.0 | 27270906 | 
| ETIM 5.0 | EC001820 | 
| ETIM 6.0 | EC001820 |