KRTM 3B/L6.1121-S8
Contrastsensor
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.
Serie | 3B |
Speciale uitvoering | Tijdfunctie |
Straalverloop | gefocust |
Lichtbron | LED, RGB |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 1,5 mm x 6,5 mm |
Lichtvlekpositie | in lengterichting |
Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
Lichtstraaluitgang | aan de voorzijde |
Focus | vast |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 25 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
Spanningstype | DC |
Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN) |
Schakelfrequentie | 10.000 Hz |
Aanspreektijd | 50.000 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Type | IO-Link |
COM-modus | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Specificatie | V1.1 |
SIO-modus support | Ja |
Dual Channel | Ja |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 10 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |