KS GB-M12-8A-P7-300

Aansluitkabel

Productnummer: 50137381

Direct beschikbaar

Icon Icon
Geschikt voor interface Ethernet
Bedrijfsspanning max. 125 V AC/DC
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 8 -polig
Codering X-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Ronde stekker, LED Nee
Vergrendeling Wartel, zinkspuitgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend
Type aansluiting open uiteinde
Aantal aders 8 St.
Kleur mantel groen
Afgeschermd Ja
Siliconenvrij Ja
Kabellengte 30.000 mm
Materiaal mantel PUR
Aderisolatie PE
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Eigenschappen van de buitenmantel CFK-, cadmium-, siliconen- en loodvrij, machinaal goed verwerkbaar
Bestendigheid van de buitenmantel Goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid volgens VDE 072, vlambestendig volgens IEC 60332 / VDE 0472
Sleutelwijdte 13 mm
Nettogewicht 1.201 g
Buigradius flexibel verlegd, min. min. 10 x kabeldiameter
Buigradius vast verlegd, min. min. 5 x kabeldiameter
Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel gelegd -5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur bedrijf, vast gelegd -40 ... 80 °C
Beschermingsgraad IP65
IP 67
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz