LMSMA35500024KH10M16

Pulsgever

Productnummer: 50144568

Direct beschikbaar

Icon
Serie CMS 7xxi
Type Incrementele pulsgever
Resolutie 100 p/r
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Type HTL
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm cilindrisch
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Nettogewicht 1.275 g
Kleur behuizing zilver
Flenstype Klemflens
Bouwvorm Stevige schacht met afvlakking
Afmeting (Ø x l) 10 mm
Afmeting (Ø x l) 20 mm
Opstartkoppel 0,01 N·m
Asbelasting - axiaal 120 N
Asbelasting - radiaal 220 N
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -10 ... 50 °C
Beschermingsgraad IP 65
Geldige norm IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1
Testprocedure vibraties volgens norm 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz)
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270501
ECLASS 8.0 27270501
ECLASS 9.0 27270501
ECLASS 10.0 27270501
ECLASS 11.0 27270501
ECLASS 12.0 27270501
ECLASS 13.0 27270501
ECLASS 14.0 27270501
ECLASS 15.0 27270501
ECLASS 16.0 27270501
ETIM 5.0 EC001486
ETIM 6.0 EC001486
ETIM 7.0 EC001486
ETIM 8.0 EC001486
ETIM 9.0 EC001486
ETIM 10.0 EC001486
UNSPSC 26.08 39121527
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Gegevensblad - Dimensioned drawing - pdf