LMSMA35A00024KH10M16
Pulsgever
| Serie | CMS 7xxi |
| Type | Incrementele pulsgever |
| Resolutie | 50 p/r |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Type | HTL |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Nettogewicht | 1.275 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Flenstype | Klemflens |
| Bouwvorm | Stevige schacht met afvlakking |
| Afmeting (Ø x l) | 10 mm |
| Afmeting (Ø x l) | 20 mm |
| Opstartkoppel | 0,01 N·m |
| Asbelasting - axiaal | 120 N |
| Asbelasting - radiaal | 220 N |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -10 ... 50 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65 |
| Geldige norm | IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1 |
| Testprocedure vibraties volgens norm | 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz) |
| Douanetariefnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270501 |
| ECLASS 8.0 | 27270501 |
| ECLASS 9.0 | 27270501 |
| ECLASS 10.0 | 27270501 |
| ECLASS 11.0 | 27270501 |
| ECLASS 12.0 | 27270501 |
| ECLASS 13.0 | 27270501 |
| ECLASS 14.0 | 27270501 |
| ECLASS 15.0 | 27270501 |
| ECLASS 16.0 | 27270501 |
| ETIM 5.0 | EC001486 |
| ETIM 6.0 | EC001486 |
| ETIM 7.0 | EC001486 |
| ETIM 8.0 | EC001486 |
| ETIM 9.0 | EC001486 |
| ETIM 10.0 | EC001486 |