LS49CI.8-TB
Zender-ontvanger systeem zender
| Serie | 49C |
| Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
| Apparaattype | Zender |
| Speciale uitvoering | Activeringsingang |
| Bedrijfsbereik | 0,5 ... 120 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0 ... 150 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 860 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
| Aantal activeringsingangen | 1 St. |
| Type | Activeringsingang |
| Ingangsweerstand | 10.000 Ω, 10 % |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Veerkrachtklem |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 31 mm x 104 mm x 55,5 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 150 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 | 0,9 N·m |
| Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M4 | 1,4 N·m |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 3 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |