LSSR 46B.8
Zender-ontvanger systeem zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.
Serie | 46B |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Zender |
Speciale uitvoering | Activeringsingang |
Bedrijfsbereik | 0 ... 50 m (gegarandeerd bereik) |
Bereiklimiet | 0 ... 60 m |
Bereiklimiet | (typisch bereik) |
Straalverloop | divergerend |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 620 nm |
Zendsignaalvorm | gepulst |
LED-groep | 1 |
Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
Bluscircuit | Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 30 mA |
Aantal activeringsingangen | 1 St. |
Type | Activeringsingang |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal IN Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PUR |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 4 -draads |
Afmeting (b x h x l) | 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC-ABS |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 50 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67 IP 69KII |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |