LV463.XV7/2T-150-M12

Vezelkabel versterker

Productnummer: 50133967

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
LV463.XV7/2T
Vezelkabel versterker
Artikelnummer: 50133966
  • Serie: 463
  • Lichtbron: LED, Rood
  • Schakeluitgang: Transistor, NPN
  • Aansluiting: Kabel
Artikelnummer: 50133966

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie 463
Geschikt voor Glasvezelkabels
Kunststoflichtgeleiders
Speciale uitvoering Tijdfunctie
korte aanspreektijd
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Lichtgeleideraansluiting Klembevestiging
Voedingsspanning UB 10 ... 24 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 40 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 50.000 Hz
Aanspreektijd 0,01 ms
In-/uitschakelvertraging In-/uitschakelvertraging
Gereedheidsvertraging 500 ms
Sleepcontact Sleepcontact
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 150 mm
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,25 mm²
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof ABS
Nettogewicht 50 g
Kleur behuizing Rood
zwart
Type bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen Schuifschakelaar
Tuimel-drukschakelaar
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Licht-/donkeromschakeling
Schakelbereikinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 50
NEMA 1
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85423390
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
3D-CAD-model - zip
IODD - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf