MLC520-S-24-1170

Set veiligheidssensor

Productnummer: 68602117

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 520S
Apparaattype Set (zender en ontvanger)
omvat 4 st. bevestigingshoekprofielen BT-MLC-S-O
6 st. bevestigingshoekprofielen BT-MLC-S-C
Applicatie Handbescherming
Functies Automatische start-/herstart
Beveiligingscontrole (EDM)
Start-/herstartblokkering (RES)
Type 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,64E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Resolutie 24 mm
Hoogte veiligheidszone 1.170 mm
Reikwijdte 0,2 ... 6 m
Aantal stralen 62 St.
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 850 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED risicogroep Vrije groep (volgens EN 62471:2008)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Schakelspanning high, min. 18 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 22,5 V
Spanningstype DC
Lastinductiviteit 2.000 µH
Lastcapaciteit 1 µF
Reststroom, max. 200 mA
Reststroom, typisch 2 mA
Schakelprincipe +24 V schakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Aanspreektijd 13 ms
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Apparatenaansluiting zender
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 160 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Functie Apparaataansluiting ontvanger
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 160 mm
Materiaal mantel PUR
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 15,4 mm x 1.170 mm x 32,6 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Kunststof
Nettogewicht 5.900 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging C-montagebeugel
L-montagebeugel
O-montagebeugel
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 15 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen TÜV Süd
Trillingsbestendigheid 50 m/s²
Testprocedure trillingen volgens norm IEC/EN 60068-2-6
Schokbestendigheid 98,1 m/s²
Testprocedure schokken volgens norm EN 60068-2-29
US-patenten US 6,418,546 B
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
3D-CAD-model - MLC520-S-24-1170 - zip
EPLAN-macro - edz
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - MLC 500, MLC 300 - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf