MLC
De omvangrijke serie voor talrijke beveiligingstoepassingen
De serie MLC veiligheidslichtschermen biedt zowel type 4 (MLC 500) als type 2 (MLC 300) apparaten, die op het gebied van de resolutie, hoogte van de veiligheidszone en reikwijdte niets te wensen over laten. Met vier functieklassen voeren de robuuste en compacte apparaten talrijke beveiligingstaken uit, van standaardtoepassingen tot aangestuurde speciale beveiligingen, bijv. met blanking-functies. Bovendien bieden varianten met cascadering, een extra slank design, EX-markeringen en beschermingsgraad IP 69K maatwerkoplossingen voor bijzondere toepassingssituaties. Een ruimtebesparend alternatief voor toegangsbeveiligingen bij transporttrajecten biedt smart process gating: bij deze functie zijn geen muting-sensoren nodig.
Uw voordeel
- Lengten van de beveiligde zone van 150 tot 3.000 mm, resoluties van 14 tot 90 mm en 4 functieklassen, bieden altijd de meest geschikte oplossing
- Eenvoudige montage en ingebruikname door verschillende bevestigingsbeugels en foutloze parametrering via pinbezetting
- Betrouwbaar bedrijf van naast elkaar staande machines, door selecteerbare straalcodering en reduceerbare reikwijdte
- Speciale uitvoeringen met smart process gating, muting- en blanking-functies, cascadering, extra slank design, EX-markering en beschermingsgraad IP 69K, bieden oplossingen voor speciale toepassingssituaties
Hoogtepunten
Robuuste behuizing
De compacte apparaten met hun robuuste behuizingsdesign, onderscheiden zich door versterkte zijwangen en een verzonken frontplaat.
Eenvoudige montage en uitlijning
Verschillende bevestigingsbeugels zorgen voor een snelle en eenvoudige montage in elke inbouwsituatie. De designs zijn ontworpen voor een beperkte inbouwruimte en eenvoudige uitlijning. Uitvoeringen met extra dempingselementen reduceren de overdracht van schokken en trillingen en zorgen ook onder veeleisende omstandigheden voor een betrouwbaar bedrijf.
Eenvoudige en foutloze ingebruikname
Alle instellingen bij het apparaat zijn via pinbezetting parametreerbaar. Dit bespaart tijd en kosten bij de ingebruikname en zorgt voor een foutloze configuratie. Het vervangen van een apparaat kan eenvoudig via plug en play worden uitgevoerd, zonder hernieuwde configuratie.
100 meter tot de schakelkast
Zenders en ontvangers uit de MLC 300/500 familie kunnen met kabels met een maximale lengte van 100 m worden aangesloten op de schakelkast. Dit maakt het flexibel plaatsen van de machine, zonder extra componenten mogelijk.
Toepassing in speciale omgevingen
Extra slank voor exacte integratie
De varianten MLC 520-S onderscheiden zich door hun bijzonder smalle design van slechts 15,4 x 32,6 mm. De lengte van de beveiligde zone is verkrijgbaar met een zeer fijne klassering (30 mm raster). Omdat de apparaten bovendien geen blinde zones hebben, zijn ze zeer geschikt voor het optimaal inbouwen in machineopeningen.
Beschermingsgraden IP 67 / IP 69K
Bij deze oplossing zijn de MLC veiligheidslichtschermen voor gemonteerd in een transparante en ingekapselde buis. Zo bereiken de MLC 510-IP de hoogste beschermingsgraden IP 67 / IP 69K en zijn ze bijv. geschikt voor toepassing in de levensmiddelenindustrie.
EX-markering volgens EN 60079
De varianten MLC 520 EX2 zijn ontworpen voor toepassingen in zones met explosiegevaar en voldoen aan de ATEX-richtlijn van apparaatgroep II, categorie 3, zone 2 (gas) en zone 22 (stof).
Applicatie
Beveiliging van gevaarlijke punten
Opgave:
Het gevaarlijke punt bij een machine of installatie moet door een contactloos werkende beveiligingsinrichting worden beveiligd. De noodzakelijke afstand tussen de veiligheidsvoorziening en het gevaarlijke punt moet hierbij zo gering mogelijk zijn, zodat processen zo min mogelijk worden beïnvloed en de productiviteit wordt geoptimaliseerd.
Oplossing:
De veiligheidslichtschermen uit de MLC-serie bieden met verschillende resoluties van 14 tot 40 mm een veilige vinger- en handdetectie. Zo kunnen geringe veiligheidsafstanden tussen veiligheidssensor en gevaarlijke punt worden gerealiseerd.
Toegangsbeveiliging met korte veiligheidsafstand
Opgave:
De toegang tot gevarenzones bij machines en installaties moet worden beveiligd. Om indien nodig een eenvoudige toegang mogelijk te maken, worden optische veiligheidssensoren toegepast. Voor het optimaliseren van de ruimtebehoefte en processen, moeten de veiligheidssensoren zo dicht mogelijk bij de gevarenzone worden geïnstalleerd.
Oplossing:
De veiligheidslichtschermen uit de MLC-serie bieden met verschillende resoluties van 14 tot 40 mm een veilige vinger- en handdetectie. Zo kunnen geringe veiligheidsafstanden worden gerealiseerd. Met talrijke lengten van de beveiligde zones tot maximaal 3000 mm, wordt overgrijpen of ondergrijpen ook bij grote gevarenzones vermeden.
Toegangsbeveiliging bij transporttrajecten
Opgave:
De toegangsbeveiliging bij transporttrajecten moet de toegang van personen tot de gevarenzone verhinderen en tegelijkertijd het passeren van het transportgoed mogelijk maken.
Oplossing:
Smart Process Gating
Bij Smart Process Gating gebeurt de overbrugging van de veiligheidssensor in combinatie met een stuursignaal van de PLC. Deze functie is opgenomen in het veiligheidslichtscherm MLC 530 SPG. Extra muting-sensoren vervallen en de installaties kunnen door SPG zeer ruimtebesparend worden ontworpen.
De muting-functie overbrugt de veiligheidssensor op een gecontroleerde wijze, voor het passeren van het transportgoed. Deze functie is in de veiligheidslichtschermen MLC 530 al geïntegreerd.
Technische eigenschappen
| MLC 300: type 2, performance level PL c, SIL 1 | |
| MLC 500: type 4, performance level PL e, SIL 3 | |
| Resoluties 14 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm | |
| Lengte van de beveiligde zone van 150 mm tot 3.000 mm met een raster van 150 mm | |
| Reikwijdte tot 20 meter | |
| Betrouwbaar bedrijf van naast elkaar staande machines, door kanaalomschakeling en reduceerbare reikwijdte | |
| 3-voudig in cascade schakelbaar | |
| Uitvoering met AIDA-conforme pinbezetting | |
| Blanking-functie en gereduceerde resolutie voor vaste of bewegende objecten binnen de veiligheidszone | |
| Breed temperatuurbereik van -30 … 55 °C |
Artikellijst
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 3.000 mm
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 3.000 mm
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 2.850 mm
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 2.850 mm
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 2.700 mm
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 2.700 mm
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 2.550 mm
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 2.550 mm
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 2.400 mm
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 2.400 mm
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 2.250 mm
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 2.250 mm
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 2.100 mm
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 2.100 mm
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.950 mm
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.950 mm
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.800 mm
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.800 mm
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.650 mm
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.650 mm
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
- Serie: MLC 500
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.350 mm
- Serie: MLC 500
- Reikwijdte, max.: 0 ... 20 m
- Resolutie: 90 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.350 mm