MLC520-S-24-330

Set veiligheidssensor

Productnummer: 68602033

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 520S
Apparaattype Set (zender en ontvanger)
omvat 4 st. bevestigingshoekprofielen BT-MLC-S-C
4 st. bevestigingshoekprofielen BT-MLC-S-O
Applicatie Handbescherming
Functies Automatische start-/herstart
Beveiligingscontrole (EDM)
Start-/herstartblokkering (RES)
Type 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,64E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Resolutie 24 mm
Hoogte veiligheidszone 330 mm
Reikwijdte 0,2 ... 6 m
Aantal stralen 17 St.
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 850 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED risicogroep Vrije groep (volgens EN 62471:2008)
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Schakelspanning high, min. 18 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 22,5 V
Spanningstype DC
Lastinductiviteit 2.000 µH
Lastcapaciteit 1 µF
Reststroom, max. 200 mA
Reststroom, typisch 2 mA
Schakelprincipe +24 V schakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Aanspreektijd 8 ms
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Apparatenaansluiting zender
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 160 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Functie Apparaataansluiting ontvanger
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 160 mm
Materiaal mantel PUR
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 15,4 mm x 330 mm x 32,6 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Kunststof
Nettogewicht 1.700 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging C-montagebeugel
L-montagebeugel
O-montagebeugel
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen TÜV Süd
Trillingsbestendigheid 50 m/s²
Testprocedure trillingen volgens norm IEC/EN 60068-2-6
Schokbestendigheid 98,1 m/s²
Testprocedure schokken volgens norm EN 60068-2-29
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
3D-CAD-model - MLC520-S-24-330 - zip