MLC520-S-24-510
Set veiligheidssensor
| Serie | MLC 520S |
| Apparaattype | Set (zender en ontvanger) |
| omvat | 4 st. bevestigingshoekprofielen BT-MLC-S-C 4 st. bevestigingshoekprofielen BT-MLC-S-O |
| Applicatie | Handbescherming |
| Functies | Automatische start-/herstart Beveiligingscontrole (EDM) Start-/herstartblokkering (RES) |
| Type | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,64E-09 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849 |
| Resolutie | 24 mm |
| Hoogte veiligheidszone | 510 mm |
| Reikwijdte | 0,2 ... 6 m |
| Aantal stralen | 27 St. |
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Golflengte | 850 nm |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| LED risicogroep | Vrije groep (volgens EN 62471:2008) |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Overspanningsbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
| Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
| Schakelspanning high, min. | 18 V |
| Schakelspanning low, max. | 2,5 V |
| Schakelspanning, typisch | 22,5 V |
| Spanningstype | DC |
| Lastinductiviteit | 2.000 µH |
| Lastcapaciteit | 1 µF |
| Reststroom, max. | 200 mA |
| Reststroom, typisch | 2 mA |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | +24 V schakelend |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Aanspreektijd | 9 ms |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | Apparatenaansluiting zender |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 160 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Kabelkleur | zwart |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Functie | Apparaataansluiting ontvanger |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 160 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 15,4 mm x 510 mm x 32,6 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Materiaal eindkappen | Kunststof |
| Nettogewicht | 2.600 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | C-montagebeugel L-montagebeugel O-montagebeugel |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Goedkeuringen | TÜV Süd |
| Trillingsbestendigheid | 50 m/s² |
| Testprocedure trillingen volgens norm | IEC/EN 60068-2-6 |
| Schokbestendigheid | 98,1 m/s² |
| Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-29 |