MLC530R30-2850-SPG

Veiligheidslichtscherm ontvanger

Productnummer: 68009328

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 500
Apparaattype Ontvanger
omvat 2 st. schuifmoer BT-NC
Applicatie Handbescherming
Smart Process Gating
Functiepakket Smart Process Gating
Functies Configuratie via bedrading
Koppeling "Elektronische veiligheidsschakeluitgangen"
Koppeling "Veiligheidscircuit met contacten"
MaxiScan
Muting-time-out-verlenging
Smart Process Gating
Start-/herstartblokkering (RES)
Transmissiekanaalomschakeling
Vaste onderdrukking met 1-straal-tolerantie
Vaste onderdrukking zonder tolerantie
gekwalificeerde stop
Type 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Resolutie 30 mm
Hoogte veiligheidszone 2.850 mm
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. 150 mA
Beveiliging 2 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 3 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 18 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 22,5 V
Spanningstype DC
Functie Besturingsingang Smart Process Gating
Functie Besturingsingang keuze bedrijfsmodus 1 of 5
Besturingsingang timeout-verlenging
Functie Besturingsingang keuze bedrijfsmodus 1 of 5
Besturingsingang timeout-verlenging
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
Stroombelasting, max. 380 mA
Lastinductiviteit 2.000 µH
Lastcapaciteit 0,3 µF
Reststroom, max. 0,2 mA
Reststroom, typisch 0,002 mA
Spanningsval 1,5 V
Schakelprincipe +24 V schakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe +24 V schakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Aanspreektijd 100 ms
Herinschakeltijd 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Toegestane kabeldoorsnede, typisch 0,25 mm²
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 200 Ω
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 2.916 mm x 35,4 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 3.000 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Bevestigingshoekprofielen
Draaihouder
Groefmontage
Montage aan montagezuilen
Type weergave 7-segment display
LED
Aantal LED's 3 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen S Mark
TÜV Süd
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
3D-CAD-model - MLC530R30-2850-SPG - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - MLC 530 SPG - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productbrochure - MLC-SPG - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - c TÜV NRTL US - pdf