MLD510-XR3LE/A

Meerstraalsveiligheidsfotocel ontvanger

Productnummer: 66536602

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLD 500
Apparaattype Ontvanger
Speciale uitvoering Aansluitconnector voor externe muting signaallamp
Reflectie-element voor laser uitrichthulp
Functies Automatische herstart
Reflectie-element voor laser uitrichthulp Ja
geïntegreerde muting-signaallamp Nee
geïntegreerde status-signaallamp Nee
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Aantal stralen 3 St.
Straalafstand 400 mm
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 26,5 ... 31,6 V
Stroomopname via AS-i kring 50 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 23 V
Spanningstype DC
Aanspreektijd 30 ms
Herinschakeltijd 100 ms
Type AS-interface Safety at Work
Functie Proces
AS-i profiel veilige slave
Slave-adres 1..31 programmeerbaar, default=0
Cyclustijd volgens AS-i-specificatie max. 5 ms ms
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Functie Externe muting signaallamp
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 2.000 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Draaihouder
Groefmontage
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen TÜV Süd
c UL US
US-patenten US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CAD-model - MLD510-XR3LE/A - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Gebruiksinformatie - pdf
Bedieningshandleiding - MLD 300, MLD 500 - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - c CSA US - pdf
Certificaat - AS-Interface - pdf