Orthogonale (rechthoekige) benadering
Berekeningsassistent volgens EN ISO 13855:2024
De aanbevelingen van deze assistent maken geen aanspraak op volledigheid. Voor een veilig en correct gebruik en installatie van de producten moeten de relevante normen en voorschriften in hun momenteel geldende versie worden gevolgd. Voor schade die ontstaat door het gebruik van deze assistent en voor de juistheid van de algemeen geldende normen en richtlijnen, aanvaardt Leuze electronic GmbH + Co. KG geen aansprakelijkheid.
S= K x T + DDS + Z
S - Veiligheidsafstand [mm]
K - Naderingssnelheid [mm/ms].
De naderingssnelheid K wordt in de standaard gespecificeerd. Als de resulterende veiligheidsafstand groter is dan 500 mm, wordt een naderingssnelheid van 1.600 mm/s gebruikt. Dit komt overeen met de snelheid van een persoon die loopt. Als de resulterende veiligheidsafstand kleiner dan of gelijk aan 500 mm is, wordt een naderingssnelheid van 2.000 mm/s gebruikt. Dit komt overeen met de snelheid bij bediening met de hand of arm.
T - Totale systeemresponstijd [ms]
DDS - Bedrijfsreikwijdte [mm];
- DDO: Reiken over het beschermende veld
- DDT: Reiken door het beschermende veld
- DDU: Reiken onder een beschermend veld
De bedrijfsreikwijdte DDS voor de orthogonale (rechthoekige) benadering is afhankelijk van het detectievermogen van het beveiligingsapparaat en de montagesituatie.
Er zijn drie varianten voor DDS:
- DDT is het resultaat van het detectievermogen van een beschermingsapparaat. Eenvoudig gezegd: Hoe ver kunt u uw hand tussen twee balken uitrekken? Deze waarde wordt berekend volgens de formule.
- DDO is een tabelwaarde die het resultaat is van de verhouding tussen de bovenbalk van de beveiligingsinrichting en de hoogte van het werkpunt. Eenvoudig gezegd: Hoe ver kunt u uw arm uitstrekken over een lichtscherm?
- DDU is een combinatie van een berekende waarde en tabelwaarde en wordt afgeleid uit de opening onder een lichtscherm en de hoogte van het werkpunt. Eenvoudig gezegd: Hoe ver kunt u uw arm uitstrekken onder een lichtscherm?
De grootste van de drie waarden DDT, DDO en DDU moet in de berekening als DDS worden gebruikt.
Z - Extra afstandsfactor [mm]