Orthogonale (rechthoekige) benadering

Berekeningsassistent volgens EN ISO 13855:2010

De aanbevelingen van deze assistent maken geen aanspraak op volledigheid. Voor een veilig en correct gebruik en installatie van de producten moeten de relevante normen en voorschriften in hun momenteel geldende versie worden gevolgd. Voor schade die ontstaat door het gebruik van deze assistent en voor de juistheid van de algemeen geldende normen en richtlijnen, aanvaardt Leuze electronic GmbH + Co. KG geen aansprakelijkheid.


Berekening van de minimumafstand met loodrechte benadering en een resolutie van ≤ 40 mm

De minimale afstand SRT wordt berekend met de volgende formule:

SRT [mm] = (K [mm/ms] x T [ms]) +CRT [mm].

SRT - - Minimumafstand tussen het beschermingsveld en het werkpunt
K - Naderingssnelheid
T: Nalooptijd van het hele systeem CRT - Constante extra afstand, afhankelijk van het detectievermogen van de beveiligingsinrichting: CRT = 8 x (d [mm] - 14 mm)


Opmerking: Bovendien moet de tabelwaarde voor CRO (overlapping) worden bepaald als overlapping mogelijk is. Als CRO > CRT, moet de waarde van CRO in plaats van CRT worden gebruikt om de minimumafstand te bepalen.

In eerste instantie wordt de waarde van 2,0 mm/ms gebruikt voor K. Als de berekening resulteert in SRT > 500 mm, kan de berekening worden herhaald met K = 1,6 mm/ms. Het resultaat voor SRT moet in de tweede stap minstens 500 mm zijn (als de berekende waarde lager is, wordt SRT ingesteld op 500 mm).
Let op: De afstand S tot het werkpunt moet altijd minstens 100 mm zijn, zelfs als er een lagere waarde berekend is.


Berekening van de minimale afstand met loodrechte benadering en een resolutie van > 40 mm

Opmerking: Deze formule is van toepassing op veiligheidsapparaten met meerdere lichtstralen, veiligheidslichtschermen en veiligheidslaserscanners met overeenkomstige resolutie.

De minimale afstand SRT wordt berekend met de volgende formule:

SRT [mm] = (K [mm/ms] x T [ms]) + CRT [mm].

SRT-Minimale afstand tussen het beschermingsveld en het werkpunt K - Naderingssnelheid: 1,6 mm/ms
T - Nalooptijd van het hele systeem

S: Minimale afstand
a: Hoogte van de onderste balk boven het referentievlak
b: Hoogte van de bovenbalk boven het referentievlak

 

Opmerking: De tabelwaarde voor CRO (reiken over) moet ook worden bepaald. Deze is in de regel groter dan 850 mm en moet dan in de formule worden gebruikt in plaats van 850 mm!

 

 

Hoogte van
gevaar
zone

 

Hoogte van de bovenrand van het beschermingsveld van elektrogevoelige beschermingsmiddelen

900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600

 

Extra afstand tot de gevarenzone CRO

2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 500 400 400 350

300

300 300 300 300 250 150 100 0
2 400 550 550 550 500 450 450 400 400 300 250 100 0
2 200 800 750 750 700 650 650 600 550 400 250 0 0
2 000 950 950 850 850 800 750 700 550 400 0 0 0
1 800 1 100 1 100 950 950 850 800 750 550 0 0 0 0
1 600 1 150 1 150 1 100 1 000 900 850 750 450 0 0 0 0
1 400 1 200 1 200 1 100 1 000 900 850 650 0 0 0 0 0
1 200 1 200 1 200 1 100 1 000 850 800 0 0 0 0 0 0
1 000 1 200 1 150 1 050 950 750 700 0 0 0 0 0 0
800 1 150 1 050 950 800 500 450 0 0 0 0 0 0
600 1 050 950 750 550 0 0 0 0 0 0 0 0
400 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0