Sensoroplossingen voor machines voor het selecteren van balen
In deze processtap wordt het gereinigde en gedroogde grondstof (bijv. katoenvezels) door de machine opgehaald en naar de eerste verwerkingsfase gevoerd.
Zonebeveiliging
Vereiste:
Bij het bedienen van de balenplukker moet het bijbehorende werkgebied continu worden bewaakt om te zorgen dat het vrij is van mensen of obstakels. Tegelijkertijd is directe integratie met het machinebesturingssysteem vereist om automatisch veiligheidsrelevante maatregelen te initiëren.
Oplossing:
Gebruik van een MLD 500 meervoudige lichtbundelveiligheidsvoorziening met een groot werkbereik, aangevuld met een afbuigspiegel om grote gebieden te dekken. De veiligheidssensoren zijn gemonteerd in robuuste UDC-type apparaatkolommen, die de sensortechnologie beschermen en de precieze uitlijning van de foto-elektrische sensoren vergemakkelijken.
Beveiliging van transportroutes
Vereiste:
Het transportpad moet continu worden gemonitord vóór en tijdens de geautomatiseerde werking om mensen betrouwbaar te detecteren. Omgevingsmateriaal zoals vezels of deeltjes mag de detectie niet belemmeren.
Oplossing:
Gebruik de robuuste LBK radarsysteem, dat mensen betrouwbaar detecteert, zelfs onder uitdagende, vuile omgevingsomstandigheden. Twee sensoren worden geactiveerd voor elke rijrichting en kunnen via een controller worden geïntegreerd in de veiligheidsfuncties van het systeem.