Aangepaste oplossingen voor moderne automatisering

In ons Automation Solution Center combineren wij deskundige kennis, technologisch leiderschap en jarenlange projectervaring om uw automatiseringsprocessen efficiënter en betrouwbaarder te maken. Onze oplossingen ontstaan altijd op het moment dat afzonderlijke componenten hun grenzen bereiken – door sensoren en software te combineren tot op maat gemaakte, aan de normen beantwoordende automatiseringsconcepten die echt het verschil maken.

Wij ondersteunen u vanaf het eerste idee via conceptontwikkeling tot de volledige implementatie en ingebruikname van uw toepassing. Hierdoor krijgt u een automatiseringsoplossing op maat die optimaal in uw infrastructuur is geïntegreerd en aan de hoogste eisen voldoet.

Automation-Solutions_2_700x500px
Automation-Solutions_1_700x500px

Uw voordelen door het combineren van sensortechnologie, software en techniek

Moderne industriële omgevingen ontwikkelen zich steeds meer tot complexe, onderling verbonden systemen. Als gevolg hiervan wordt het belang van holistische oplossingen om fabrieken en processen efficiënter te maken ook steeds groter. Ons Automation Solution Center biedt u een allesomvattende aanpak die verder gaat dan traditionele sensortechnologie.

Wij zien elk project als een unieke uitdaging: Van de eerste probleembeoordeling tot de uiteindelijke oplossing ontwikkelen wij een holistisch concept dat technische haalbaarheid, economische efficiëntie en veiligheidsvereisten in evenwicht brengt. Dankzij onze brede technologische basis en ons partnernetwerk op het gebied van sensortechnologie, Vision, software en robotica kunnen wij toepassingen implementeren die veel verder gaan dan conventionele oplossingen.

Onze kracht zit hem in ons vermogen om op slimme wijze een breed scala aan componenten op elkaar af te stemmen – de zogenaamde sensorfusie, waarbij alle optische en niet-optische technologieën worden meegenomen. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor procesbetrouwbaarheid, automatiseringsdiepte en efficiëntie. 

Automation-Solutions_3_700x500px
Automation-Solutions_5_700x500px

Onze prestatiebelofte: Oplossingen op maat in plaats van standaardconcepten

Wij ontwikkelen automatiseringsoplossingen op maat, precies afgestemd op uw processen, randvoorwaarden en uitdagingen. Wij zien onszelf als een full-service partner: Van analyse tot het selecteren van de juiste hardware en software, tot de uiteindelijke implementatie en ondertekening, wij verzorgen elke stap van het proces.

Uw voordeel: U krijgt een volledig geïntegreerde oplossing die niet alleen optimaal ontworpen is, maar ook de automatiseringsprestaties van uw systeem duurzaam verbetert.

Ons gestructureerd proces

1. Vereisten en problemen definiëren

Elke succesvolle oplossing begint met een grondig begrip van uw toepassing. Samen kijken we naar uw technische randvoorwaarden, processtappen, veiligheidsrelevante risico's en mogelijkheden voor optimalisatie. Deze fase is essentieel om ervoor te zorgen dat alle juiste factoren in het uiteindelijke concept worden ingebouwd. 

2. Conceptontwikkeling 

In deze fase ontwikkelen we een technisch concept op basis van de vereisten die we hebben verzameld, waarbij we de belangrijkste aspecten van sensortechnologie, gegevensverwerking en systeemintegratie samenbrengen. We onderzoeken verschillende oplossingsbenaderingen, selecteren geschikte technologieën en definiëren de benodigde softwaremodules, interfaces en algoritmen. Het resultaat is een compacte, technisch degelijke oplossing waarin alle componenten optimaal op elkaar zijn afgestemd.

3. Selectie van geschikte componenten en software

Hier combineren we ultramoderne sensortechnologie, innovatieve software-elementen en op maat gemaakte systeemoplossingen tot een samenhangend totaalconcept. Dankzij ons brede netwerk van technologiepartners en fabrikanten hebben wij toegang tot een breed scala aan componenten om de perfecte voor uw toepassing te selecteren. 

4. Implementatie van de oplossing

In de volgende stap ontwikkelen en configureren wij uw toepassing. Dit omvat softwareontwikkeling, programmering, integratie in bestaande systemen en het ontwerp van veiligheidsrelevante functies. Onze experts op het gebied van sensortechnologie, software, applicatietechniek, Vision-systemen, materiaalstroom, systeemintegratie en veiligheid op het werk werken hand in hand om een betrouwbare en praktische oplossing te leveren.

5. Inbedrijfstelling en acceptatie

Zodra de integratie voltooid is, wordt de oplossing definitief gevalideerd. Wij evalueren de functionaliteit, prestaties en Veiligheid, voeren testscenario's uit en voeren samen met u een acceptatietest van de oplossing uit. De officiële overdracht aan uw bedrijf vindt pas plaats als aan alle criteria is voldaan.


Gebruikscases - voorbeelden uit de praktijk

identCHAIN_final_700x500_(1)
scanGATE_final_700x500
Volumenmessung_700x500px

identCHAIN Oplossing:
Maximale transparantie voor object- en procesgegevens

Gedistribueerde gegevens, mediastoringen en statusinformatie die pas na een vertraging beschikbaar is - iedereen die complexe productie- en logistieke processen beheert, kent deze uitdagingen maar al te goed. identCHAIN van Leuze biedt hier een oplossing: Het bestuurt een netwerk van identificatiesystemen en sensoren voor track-and-trace-toepassingen. Gebruikers hebben efficiënt en in realtime toegang tot uitgebreide object- en procesgegevens op elk punt in de toeleveringsketen. Het autonome systeem verwerkt gegevens volledig op winkelvloerniveau en gebruikt toepassingsspecifieke virtuele gegevensdragers.

Meer informatie

scanGATE oplossing:
Efficiëntie inkomende goederen

De scanGATE oplossing is een flexibel systeem voor het identificeren van palletleveringen in inkomende goederen. De oplossing registreert 1D- en 2D-codes aan beide zijden van inkomende goederen zodra de pallet door de poort gaat. Dit wordt betrouwbaar bereikt bij processnelheden tot 0,5 meter per seconde, zelfs onder moeilijke lichtomstandigheden of met variërende labelkwaliteit. Het systeem is flexibel schaalbaar, robuust genoeg voor 24/7 logistieke activiteiten en kan gemakkelijk worden geïntegreerd in bestaande IT- en logistieke processen.

Volumemeetsysteem:
Geautomatiseerde meting van goederen

Het CMS 700i 3D volumemeetsysteem meet de lengte, breedte, hoogte, positie en vervormingen van elk object terwijl het passeert, ongeacht de vorm of het oppervlak. Dit maakt een volledige, geautomatiseerde volumemeting van pakketten, containers of goederenstromen mogelijk. Het complete systeem bevat alle onderdelen die je nodig hebt voor de installatie en het gebruik, en is ideaal voor magazijnlogistiek, distributiecentra of geautomatiseerde orderpicking.

Meer informatie


Ons team van experts

Ons interdisciplinaire team bestaat uit specialisten op allerlei gebieden - waaronder sensortechnologie, softwareontwikkeling, applicatietechniek, beeldverwerking, robotica, materiaalstroom en veiligheid op het werk.

Deze brede expertise stelt ons in staat om complexe uitdagingen op holistische wijze te bekijken en oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de hoogste normen op het gebied van zowel ontwerp als technologie. 

Uw contactpersoon

Wij begeleiden u van het eerste idee tot een veilige, volledig functionele automatiseringsoplossing.

Heeft u vragen over Automation Solutions? Gelieve ons contactformulier in te vullen of contact op te nemen met onze experts. Wij helpen u graag verder.

Klepper-Sven-04.2024
Sven Klepper
Technisch verkoopmanager
+49 172 7256682
Sven.Klepper@leuze.com