ODSIL 96B M/V6-S12

Optische afstandssensor

Productnummer: 50109303

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
ODSIL 96B M/C6-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer: 50109302
  • Serie: 96
  • Meetbereik, max.: 300 ... 10.000 mm
  • Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
  • Type tastsysteem: tegen object
Artikelnummer: 50109302

Direct beschikbaar

Serie 96
Type tastsysteem tegen object
Straalverloop divergerend
Lichtbron Laser, infrarood
Golflengte 658 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Max. laservermogen 0,19 W
Pulsduur 0,0000065 µs
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 7 mm x 7 mm [10.000 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Meetbereik 300 ... 10.000 mm
Resolutie 3,0 mm
Nauwkeurigheid 0,5 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Eindwaarde
Herhalingsnauwkeurigheid 5 mm
Meettijd 2,8 ... 100 ms
Temperatuurdrift 1,5 mm/K
Referentiëring Nee
Zwart-/wit-gedrag 10 mm
Optisch afstandmeetprincipe Time of flight
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang
Functie programmeerbaar
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Spanning
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 380 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave OLED-display
Type configuratie/parametrering Software
Bedieningselementen Folietoetsenbord
PC-software
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V 6.1.0.0 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf