ODSL 9/L-100-S12

Optische afstandssensor

Productnummer: 50111174

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X
Verbindingskabel
Artikelnummer: 50140174
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12  - Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 01, uitvoering: axiaal, female
  • Aansluiting 1, aantal polen: 5 St.
  • Aansluiting 02, uitvoering: axiaal, male
Artikelnummer: 50140174

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
ODS9L2.8/L6X-100-M12
Optische afstandssensor
Artikelnummer: 50137824
  • Serie: 9
  • Meetbereik, max.: 50 ... 100 mm
  • Interface: IO-Link
  • Type tastsysteem: tegen object
Artikelnummer: 50137824

Direct beschikbaar

Serie 9
Type tastsysteem tegen object
Straalverloop divergerend
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 655 nm
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Zendsignaalvorm gepulst
Pulsduur 22 µs
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 1 mm
Type lichtvlekgeometrie rond
Meetbereik 50 ... 100 mm
Resolutie 0,01 mm
Nauwkeurigheid 0,5 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Meetafstand
Herhalingsnauwkeurigheid 0,25 %
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid Meetafstand
Meettijd 2 ms
Temperatuurdrift 0,02 %/K
Referentiëring Nee
Zwart-/wit-gedrag 0,5 %
Standaardmeetobject 50 x 50 mm²
Optisch afstandmeetprincipe Triangulatie
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aanspreektijd 6 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type IO-Link
COM-modus COM2
Specificatie V1.0.1
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker, draaibaar 90°
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 50 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LCD-display
LED
Aantal LED's 2 St.
Type configuratie/parametrering Software
Bedieningselementen Bedieningsknoppen
LCD-display
PC-software
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - V1.0.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf