ODSL 9/V6-1000-S12
Optische afstandssensor
Productnummer:
50117585
Volgend artikel
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Voedingsspanning UB | , DC |
| Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
| Type | Spanning |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Douanetariefnummer | 90318020 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |