ODSL 9/V6-650-S12
Optische afstandssensor
Productnummer:
50114627
| Serie | 9 |
| Type tastsysteem | tegen object |
| MTTF | 53 Jaren |
| Straalverloop | divergerend |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 655 nm |
| Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 1 mm |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Meetbereik | 50 ... 650 mm |
| Resolutie | 0,1 ... 0,5 mm |
| Nauwkeurigheid | 1 % |
| Referentiegrootheid nauwkeurigheid | Meetafstand |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 % |
| Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Meetafstand |
| Meettijd | 2 ms |
| Temperatuurdrift | 0,02 %/K |
| Referentiëring | Nee |
| Zwart-/wit-gedrag | 0,5 % |
| Standaardmeetobject | 50 x 50 mm² |
| Optisch afstandmeetprincipe | Triangulatie |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Functie | programmeerbaar |
| Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Spanning |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker, draaibaar 90° |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 50 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LCD-display LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Type configuratie/parametrering | Software |
| Bedieningselementen | Bedieningsknoppen LCD-display PC-software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 90318020 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |