ODT3CL1-2M.3/1G-M8.P1

Afstandstaster achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50155209

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Werkingsprincipe Afstandstaster met achtergrondonderdrukking
Type tastsysteem tegen object
Speciale uitvoering 2 onafhankelijke schakeluitgangen
Meetwaarde-uitvoer
Venstermodus vooraf ingesteld 0,85 ... 1,35 m
zwart-wit-fout ± 20 mm
Bedrijfsbereik 0,07 ... 2 m (gegarandeerd bereik)
Instelbereik 50 ... 2.500 mm
Straalverloop gefocust
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 680 nm
Laserklasse 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Zendsignaalvorm gepulst
Type lichtvlekgeometrie rond
Fouthoek typisch ± 1,5°
Meetbereik 50 ... 2.500 mm
Resolutie 1,0 mm
Nauwkeurigheid -20 ... 20 mm
Reproduceerbaarheid (1 sigma) 0 ... 8 mm
Meetwaarde-uitvoer via IO-Link
Optisch afstandmeetprincipe Time of flight
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelstroom, max. 90 mA
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IQ-link / donkerschakelend (PNP) / lichtschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe donkerschakelend (PNP)/lichtschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 7 ... 15 Hz, Afhankelijk van remissiegraad
Aanspreektijd 33 ... 70 ms, Afhankelijk van remissiegraad
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type IO-Link
COM-modus COM3
Profielen Smart sensor profiel
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Frametype 2.V
Specificatie V1.1
Device ID 2224
SIO-modus support Ja
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 20 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Aanbevolen aandraaimoment voor bevestiging M3 0,9 N·m
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Functie van bedieningselement Licht-/donkeromschakeling
Scanafstandsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - V1.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - IO-Link interface description - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf