PRK 412M/P
Reflectorfotocel gepolariseerd
Serie | 412 |
Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
Bedrijfsreikwijdte | 0,15 ... 1,3 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Reikwijdtegrenzen | 0,15 ... 1,6 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Straalverloop | divergerend |
Lichtbron | LED, Rood |
Golflengte | 660 nm |
LED-groep | 1 |
Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelfrequentie | 700 Hz |
Aanspreektijd | 0,7 ms |
Gereedheidsvertraging | 25 ms |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Materiaal mantel | PVC |
Kabelkleur | grijs |
Aantal aders | 4 -draads |
Aderdoorsnede | 0,14 mm² |
Afmeting (Ø x l) | 12 mm x 55 mm |
Schroefdraadmaat | M12 x 1 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Messing vernikkeld |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 60 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | 270°-potmeter |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |