PRK 96K/R-1420.1-25
Reflectorfotocel gepolariseerd
| Serie | 96 |
| Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
| Bedrijfsbereik | 0,3 ... 8 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0,1 ... 10 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Voedingsspanning UB | 20 ... 230 V, AC/DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Relais, Breekcontact/maakcontact |
| Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
| Schakelfrequentie | 20 Hz |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 150 g |
| Opmerking | Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) |
| Type weergave | LED |
| Bedieningselementen | 270°-potmeter |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 55 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ECLASS 16.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |