PRK 97/4 S

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50017092

Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
KD U-M12-4A-V1-050
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50130652
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 4 St.
  • Kabellengte: 5.000 mm
Artikelnummer: 50130652

Direct beschikbaar

KD 095-4
Connector
Artikelnummer: 50031324
  • Aansluiting 1: Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 2: Schroefklem
  • Uitvoering: gebogen, female
  • Aantal polen: 4 St.
Artikelnummer: 50031324

Direct beschikbaar

PRK 97/4 L
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50019663
  • Serie: 97
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,1 ... 4 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50019663

Direct beschikbaar

Serie 97
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Bedrijfsbereik 0,1 ... 4 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,1 ... 6 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 30 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Normstekker
Type male
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 18 mm x 98 mm x 23 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 85 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65I
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Gegevensblad - pdf