PRK3C.BTT3/2N-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | 3C | 
| Werkingsprincipe | Reflectie-principe | 
| Applicatie | Herkenning van hoogtransparante flessen Herkenning van transparante folie | 
| Speciale uitvoering | Autocollimatie Trackingfunctie | 
| Bedrijfsbereik | 0 ... 3 m (gegarandeerd bereik), met reflector TK(S) 100x100 | 
| Bereiklimiet | 0 ... 3,6 m, met reflector TK(S) 100x100 | 
| Bereiklimiet | (typisch bereik) | 
| Lichtbron | LED, Rood | 
| Golflengte | 635 nm | 
| Zendsignaalvorm | gepulst | 
| LED-groep | Vrije groep (volgens EN 62471) | 
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging | 
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel | 
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB | 
| Nullaststroom | 0 ... 15 mA | 
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. | 
| Type | Digitale schakeluitgang | 
| Schakelelement | Transistor, NPN | 
| Schakelprincipe | lichtschakelend | 
| Schakelelement | Transistor, NPN | 
| Schakelprincipe | donkerschakelend | 
| Schakelfrequentie | 1.500 Hz | 
| Aanspreektijd | 0,33 ms | 
| Gereedheidsvertraging | 300 ms | 
| Aanspreekdender | 110 µs | 
| Aantal aansluitingen | 1 St. | 
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening | 
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker | 
| Kabellengte | 200 mm | 
| Materiaal mantel | PUR | 
| Kabelkleur | zwart | 
| Aderdoorsnede | 0,2 mm² | 
| Schroefdraadmaat | M12 | 
| Type | male | 
| Materiaal | Metaal | 
| Aantal polen | 4 -polig | 
| Codering | A-gecodeerd | 
| Afmeting (b x h x l) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm | 
| Materiaal behuizing | Kunststof | 
| Behuizing kunststof | PC-ABS | 
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA | 
| Nettogewicht | 20 g | 
| Kleur behuizing | Rood | 
| Type bevestiging | Twee M3-schroefdraadhulzen via optioneel bevestigingsonderdeel | 
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB | 
| Type weergave | LED | 
| Aantal LED's | 2 St. | 
| Bedieningselementen | Teach-knop | 
| Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling | 
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 60 °C | 
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C | 
| Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K | 
| Goedkeuringen | c UL US | 
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 | 
| Douanetariefnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 |