PRK3CL1.BTT3/4P-200-M8

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50133737

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
PRK3CL1.BTT3/4P-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50133734
  • Serie: 3C
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,4 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50133734

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Serie 3C
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Applicatie Herkenning van hoogtransparante flessen
Herkenning van transparante folie
Speciale uitvoering Autocollimatie
Trackingfunctie
Bedrijfsbereik 0 ... 0,4 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 0,5 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop gecollimeerd
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 655 nm
Laserklasse 1, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Max. laservermogen 0,0017 W
Zendsignaalvorm gepulst
Pulsduur 5,3 µs
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 1 mm [500 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Fouthoek typisch ± 2°
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 3.000 Hz
Aanspreektijd 0,17 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 20 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Twee M3-schroefdraadhulzen
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf