PRK3CL1.TT3/LP-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Productnummer:
50133718
Volgend artikel
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | 3C |
| Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
| Applicatie | Herkenning van hoogtransparante flessen Herkenning van transparante folie |
| Speciale uitvoering | Autocollimatie Trackingfunctie |
| Bedrijfsbereik | 0 ... 0,4 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0 ... 0,5 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Straalverloop | gecollimeerd |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 655 nm |
| Laserklasse | 1, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Max. laservermogen | 0,0017 W |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Pulsduur | 5,3 µs |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 1 mm [500 mm] |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Fouthoek | typisch ± 2° |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 15 mA |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | donkerschakelend |
| Schakelfrequentie | 3.000 Hz |
| Aanspreektijd | 0,17 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Frametype | 2,5 |
| Specificatie | V1.1 |
| SIO-modus support | Ja |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC-ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 10 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Teach-knop |
| Functie van bedieningselement | Gevoeligheidsinstelling |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
EPLAN-macro - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip