PRKL 3B/6D.2-S8.3

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50132274

Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
PRK3CL1.A3/P-M8.3
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50137060
  • Serie: 3C
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 4 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50137060

Direct beschikbaar

Serie 3B
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Applicatie Herkenning van kleine onderdelen
Speciale uitvoering Autocollimatie
Bedrijfsbereik 0 ... 2 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 3 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop gecollimeerd
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 655 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Laser gemiddelde levensduur 50.000 h
Zendsignaalvorm gepulst
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 2 mm [0 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 15 mA
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 2.000 Hz
Aanspreektijd 0,25 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 3 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 10 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf