PRKL 8/24-2K3-01K

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50041262

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
PRKL 8/24.91-S12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50036364
  • Serie: 8
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 19 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50036364

Verwachte levertijd: 3 werkdagen
Serie 8
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Speciale uitvoering Autocollimatie
Bedrijfsbereik 0 ... 19 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 21 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 670 nm
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Laser gemiddelde levensduur 50.000 h
Zendsignaalvorm gepulst
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 2.800 Hz
Aanspreektijd 0,18 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Doorgaande bevestiging
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Meerslagenpotentiometer
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf