DCR 200i
DCR 200i
Uw voordeel
- Gemakkelijke en snelle ingebruikname: Een binnen de WebConfig geïntegreerde wizard leidt u snel en veilig door de setup en vereenvoudigt de ingebruikname. Voor eenvoudige toepassingen kan de DCR 200i ook zonder pc worden ingesteld voor de leesopdracht met slechts twee knoppen op het apparaat
- Codes kunnen op verschillende materialen worden gelezen: Storende reflecties kunnen worden verminderd dankzij verwisselbare polarisatiefilters en diffusorfoliën
- Detectie, zelfs bij hoge objectsnelheden: Hoge leesprestaties en krachtige LED-verlichting zorgen voor een goed leesresultaat, zelfs bij hoge objectsnelheden of gedeeltelijk beschadigde codes.
- Aantrekkelijk geprijsd dankzij modulaire opbouw: Dankzij de modulaire structuur kan de DCR 200i qua functieomvang en prestaties precies worden aangepast aan de vereisten van uw toepassing.
Highlights
Een naadloze traceerbaarheid van uw producten van productie tot verbruiker wordt steeds relevanter. Of het nu gaat om allergenenbeheer bij voedingsmiddelen, plaatsingsinspecties in de farmaceutische industrie, het monitoren van verzendetiketten in de verpakkingssector of het testen van de productkwaliteit in de elektronica-industrie - de snelle en betrouwbare identificatie van 1D- en 2D-codes is essentieel.
De DCR 200i dubbele code-lezer combineert eenvoudige bediening met hoge leesprestaties - zelfs bij veeleisende leestaken - en biedt zo ondersteuning bij:
- Identificatie - verzekeren dat het label bedrukt is met product-, barcode en/of datamatrixcode
- Track en traceren - traceerbaarheid van ingrediënten en verpakte producten tijdens productie.
Applicatie
Code lezen in de productieruimte
Eis:
In de eindassemblage worden codes gebruikt voor de traceerbaarheid van afzonderlijke onderdelen. Deze moeten op een transportband worden gelezen, soms met hoge snelheden.
Oplossing:
Dankzij hun hoge scansnelheid kunnen de DCR 200i 1D-/2D-code-lezers codes lezen op snel bewegende voorwerpen. Bovendien zijn optiekvarianten voor verschillende leesreikwijdten beschikbaar.
Codecontrole bij de elektronicaproductie
Adreslabelcontrole binnen de transport-/magazijntechniek
Code-controle bij farmaceutische verpakkingen
Labelcontrole binnen de levensmiddelbranche
Artikellijst
- Interface: Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Azte...
- Modulegrootte, max.: 0,19 ... 0,5 mm
- Interface: Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128, Co...
- Modulegrootte, max.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422, EtherNet IP
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Modulegrootte, max.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: GS1 databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
- Modulegrootte, max.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: Code 32, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
- Modulegrootte, max.: 0,5 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Code 128, Code 32...
- Modulegrootte, max.: 0,5 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
- Modulegrootte, max.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Modulegrootte, max.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
- Modulegrootte, max.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422, OPC-UA
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: Pharma code, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
- Modulegrootte, max.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: Code 128, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 32...
- Modulegrootte, max.: 0,35 ... 1 mm
- Interface: Ethernet, RS 232, RS 422, EtherNet IP
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Modulegrootte, max.: 0,35 ... 1 mm