Cameragestuurde codelezer voor maximale efficiëntie in intralogistiek en automatisering
DCR 300i Snel te integreren, eenvoudig te configureren, naadloos te koppelen
De DCR 300i is een cameragestuurde codelezer die is ontworpen voor moderne intralogistieke en automatiseringstoepassingen. Hij leest betrouwbaar en snel 1D- en 2D-codes op containers, trays, kartonnen dozen en pallets, zelfs bij hoge snelheden van het transport en onder veeleisende omgevingsomstandigheden.
Vastgelegde leesveldcurves maken eenvoudige montage en nauwkeurige uitlijning mogelijk zonder live beeld. Dankzij het slanke ontwerp, de ‘zero-distance’-technologie en het geïntegreerde polarisatiefilter kan de DCR 300i moeiteloos worden geïntegreerd, zelfs in ruimtes met beperkte installatieruimte.
Intelligente functies zoals automatische belichtingsregeling, dual-core-decodering en geoptimaliseerde leescontrole zorgen voor hoge leespercentages, maximale systeembeschikbaarheid en een hoge procesbetrouwbaarheid.
De browsergebaseerde, meertalige webConfig-tool en het kleurenaanraakscherm staan ter beschikking voor een gemakkelijke inbedrijfstelling, configuratie en diagnose.
De geïntegreerde Industrial Ethernet-connectiviteit ondersteunt de protocollen PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT en TCP/IP. De parametrering en bewaking vinden rechtstreeks via het besturingssysteem plaats aan de hand van de modulestructuren die in het apparaatbestand zijn opgeslagen. De geïntegreerde Ethernet-switch ondersteunt moderne netwerktopologieën en vereenvoudigt de integratie.
Het modulaire aansluitconcept biedt maximale flexibiliteit bij de keuze van de aansluittechnologie en maakt een snelle, kostenefficiënte integratie in bestaande netwerken mogelijk, zonder tijdrovende montage van connectoren.
De krachtige technologie, de flexibele integratiemogelijkheden en de gebruiksvriendelijke bediening van de DCR 300 vormen de basis voor efficiënte en betrouwbare identificatieprocessen in industriële en logistieke toepassingen.