DCR 50/55/56
DCR 50/55
Compacte 1D- en 2D-code-lezer als module of in aluminiumbehuizing. CMOS-imager en geïntegreerde decoder voor alle gebruikelijke 1D- en 2D-codes RS 232- of USB-interface, een triggeringang, een schakeluitgang, beschermingsgraad IP 54.
Uw voordeel
- Erg klein ontwerp
- Klaar om alle gangbare codes te lezen
- RS 232 of USB interfaces
- Eenvoudige configuratie met de Sensor Studio PC software
Applicatie
Handmatig lezen van codes en lezen van codes in presentatiemodus
Eisen:
1D-/2D-codes moeten op monsters worden gelezen door een automatische analyser. Apparaten met een modulaire constructie zijn nodig voor gebruik in kleine automatische analyseapparatuur.
Oplossing:
Dankzij hun zeer kleine afmetingen en open ontwerp kunnen de DCR 50 1D-/2D-code-lezers optimaal worden geïntegreerd in kleine ruimten.
Code lezen op reagentia
Eis:
1D-/2D-codes moeten op monsters of reagentia worden gelezen door een automatische analyser. Apparaten met een modulaire constructie zijn nodig voor gebruik in kleine automatische analyseapparatuur.
Oplossing:
De DCR 55 1D-/2D-code-lezers kunnen codes lezen in een groot leesveld op langzaam bewegende voorwerpen. Voor bijzonder krappe inbouwruimtes is de DCR 50 verkrijgbaar als model zonder behuizing.
Code lezen in buizensorteermachines
Eis:
1D-/2D-codes moeten worden gelezen voor sortering voorafgaand aan verdere verwerking.
Oplossing:
De DCR 55 1D-/2D-code-lezers kunnen codes in een groot leesveld lezen. Voor bijzonder krappe inbouwruimten is de DCR 50 beschikbaar zonder behuizing.
Artikellijst
- Serie: DCR 56
- Interface: RS 232
- Leesbare codetypen: 2/5 IATA, 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 Stra...
- Serie: DCR 55
- Interface: RS 232
- Schakelprincipe: Transistor, NPN
- Leesbare codetypen: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
- Serie: DCR 55
- Interface: USB
- Leesbare codetypen: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
- Serie: DCR 55
- Interface: RS 232
- Schakelprincipe: Transistor, NPN
- Leesbare codetypen: 2/5 Hong Kong, 2/5 Interleaved, 2/5 NEC, 2/5 Strai...
- Serie: DCR 50
- Interface: RS 232
- Schakelprincipe: Transistor, NPN
- Leesbare codetypen: Pharma code, 2/5 Interleaved, Australian Post, Azt...