Simple Vision-sensoren voor detectie, inspectie en identificatie

Maximale flexibiliteit en efficiency voor verschillende toepassingen.
Met de intelligente Vision Sensor IVS 1000i / 1100i beschikt u over een compact, veelzijdig en krachtig apparaat met beeldverwerkingsfuncties voor identificatie- en inspectietaken. Verkrijgbaar in verschillende modellen met twee verschillende resoluties voor de grootst mogelijke flexibiliteit.
PPIC_IVS_1000i_1400x400px

Allrounder voor detectie, identificatie en inspectie:

De nieuwe Simple Vision sensoren uit de series IVS 1000i / DCR 1000i

De Simple Vision sensoren uit de series IVS 1000i en DCR 1000i zijn compacte, veelzijdige en krachtige apparaten met beeldverwerkingsfuncties voor detectie, identificatie en inspectie. Een grote verscheidenheid aan modellen met twee verschillende resoluties zorgt voor maximale flexibiliteit.
Met krachtige beeldverwerkingstools, eenvoudig te configureren software, verwisselbare lenzen en geïntegreerde krachtige LED-verlichting bieden de nieuwe Simple Vision sensoren van Leuze uitstekende prestaties en een hoge mate van efficiëntie. 



Voordelen voor jou

  • Uitstekende product-performance voor detectie-, identificatie- en inspectietaken
  • Verschillende modellen met twee verschillende resoluties beschikbaar
  • Krachtige beeldverwerkingstools en een gebruikersvriendelijke, grafische interface voor het snel instellen en een wrijvingsloos gebruik
  • Geïntegreerd digitale interfaces: TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP of SFTP 
  • Verwisselbare objectieven voor flexibiliteit met betrekking tot afstand, zichtveld en resolutie
  • Geïntegreerde, omschakelbare LED-verlichting met een hoog vermogen in wit en rood, voor een optimaal, contrastrijk beeld
  • Filterkappen voor veeleisende taken, zoals kwaliteitscontroles, bij sterk reflecterende objecten of wisselend omgevingslicht
  • Een compacte behuizing maakt de integratie in vrijwel alle installatieconcepten mogelijk, ook bij krappe inbouwsituaties
  • De Vision sensor wordt beschermd door een IP67-behuizing en werkt ook binnen een ruwe productieomgeving betrouwbaar

 



Met een flexibele modelkeuze bieden wij verschillende apparaatopties voor uiteenlopende taken en budgeteisen:

DCR 1000i

Het krachtige algoritme voor het codelezen garandeert uitstekende en hoge leessnelheden. Dit model heeft een optioneel verbeterd algoritme speciaal voor DPM-codes:

  • 1D-/2D-codelezen
  • DPM-codelezen
  • Verificatie afdrukkwaliteit (OCV)

IVS 1000i

Het allround-model maakt detectie, inspectie en identificatie met één apparaat mogelijk. Bovendien zijn modellen met twee verschillende resoluties beschikbaar.

  • Aanwezigheidsdetectie
  • 1D-/2D-codelezen
  • Meten en tellen
  • Allrounder voor identificeren en inspecteren

Hoogtepunten

Snelle ingebruikname en talrijke toepassingsmogelijkheden

Ondersteuning van de meest gangbare industriële protocollen

ivs1048 software main

De software Leuze Vision Studio biedt krachtige tools en statistieken voor beeldverwerking en inspectie, die ook offline kunnen worden gebruikt. Het instellen van de sensoren kan voor wat betreft kosten en tijd efficiënt gebeuren door de gebruiker, zonder speciale opleidingen of vakkennis. De Simple Vision sensoren kunnen worden toegepast bij talrijke industriële taken:

  • Positiecontrole voor besturing van hanteringssystemen of een gereedschap, voor het corrigeren van de bewegingspositie
  • Identificatie van een onderdeel op basis van markeringen, de vorm of andere functionaliteiten
  • Controle van een onderdeel op correcte productie of correcte montage
  • Meten en tellen van onderdelen
  • Controleren van onderdelen op fouten
Industrieprotokolle_1400x400

Gangbare interfaceprotocollen, zoals TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP, evenals SFTP (Secure File Transfer Protocol) worden ondersteund. Dit maakt de communicatie en gegevensregistratie eenvoudig. Er zijn ook digitale in- en uitgangen beschikbaar voor de directe besturing van eenvoudige processen of voor aansluiting op een PLC.

Verwisselbare lenzen voor flexibiliteit

De beeldverwerkingssensoren IVS 1000i / DCR 1000i bieden dankzij vier verwisselbare S-Mount-lenzen met variabele focusinstelling en twee verschillende diafragma's, een hoge flexibiliteit m.b.t. leesafstand, zichtveld, resolutie en scherpte-diepte.

CN-Field-of-view

Optische tekenverificatie (OCV)

Screenshot OCV

De DCR 1000i OCV kan 1D/2D-codes lezen binnen een toepassing en de afdrukkwaliteit van een afdruk controleren (houdbaarheidsdatum, batch, lot, enz.). Er is geen complexe set-up met veel parameters nodig. De sensor hoeft alleen een referentiebeeld van de afdruk te leren. Defecte afdrukken door verstopte printkoppen, gebruikte inkt of hechtingsproblemen kunnen tijdens het lopende proces worden herkend. De defecte producten kunnen in een vroeg stadium worden verwijderd.

Applicatie

APIC_PA_IVS1048i_Quality-inspection-for-labeling-process_update_700x500px

IVS 1000i: Kwaliteitscontrole bij het etiketteringsproces

Vereiste:
Bij een verpakkingslijn moet een etiket worden aangebracht op de primaire verpakking. Het etiket moet correct zijn aangebracht, voordat het product in de secundaire verpakking komt.

Oplossing:
De nieuwe IVS 1000i kan met z'n variabele zichtveld en de grote reikwijdte het etiket eenvoudig lokaliseren, meten en controleren of het correct is aangebracht of niet.

APIC_PA_IVS1048i_Hot-melt-adhesive-detection-for-secondary-packaging-sealing-process_update_700x500px

IVS 1000i: Lijmdetectie bij het sealen van secundaire verpakkingen

Vereiste:
Als er bij het sealen van secundaire verpakkingen lijm wordt gebruikt, dan moet worden gewaarborgd dat de lijm vóór het sealen van de doos correct is opgebracht.

Oplossing:
De IVS 1000i kan de lijmrupsen herkennen, tellen of de lengte meten en is daarom zeer geschikt voor dergelijke toepassingen.

APIC_PA_IVS1048i_quality-inspection-for-capping-process_wl_update_700x500px

IVS 1000i: Kwaliteitscontrole bij het afvullen van dranken

Vereiste:
Binnen een installatie voor het afvullen van dranken moet worden gecontroleerd of de dop correct op de fles zit.

Oplossing:
De nieuwe Simple Vision sensor IVS 1000i kan met z'n omvangrijke toolset vaststellen of de flesdop correct is afgesloten.

APIC_PA_DCR1048i_Code-reading-for-multiple-codes_700x500px

DCR 1000i: Tegelijkertijd lezen van meerdere 1D- en 2D-codes

Vereiste:
Op een secundaire verpakking zijn zowel een 1D- als een 2D-code aangebracht. Voor de kwaliteitsborging moeten de codes worden gescand voordat een pak van 5 in een doos wordt verpakt. Tijdens het proces moeten de codes gelijktijdig worden geïdentificeerd met één enkele scan, ongeacht het codetype. 

Oplossing:
De nieuwe DCR 1000i kan gemakkelijk enkelvoudige 1D- en 2D-codes of een willekeurig aantal 1D- en 2D-codes tegelijk lezen met behulp van multicode-decodering.

APIC_OA_DCR1048i_Code-reading-for-Direct-printed-codes-on-packaging-material_700x500px

DCR 1000i: Lezen van direct opgedrukte codes op verpakkingsmateriaal

Vereiste:
Op een secundaire verpakking is een 2D-code direct opgedrukt. De decodering van deze zogenaamde DPM-codes is absoluut noodzakelijk voor de traceerbaarheid van de producten.

Oplossing:
De Simple Vision sensor DCR 1000i DPM heeft een geoptimaliseerd leesalgoritme, dat speciaal voor de decodering van direct opgedrukte codes op verpakkingen is ontworpen.

APIC_DCR_OCV_Kontrolle MHD_05

DCR 1000i: Labelinspectie met verificatie afdrukkwaliteit (OCV)

Vereiste:
Op de verpakking is een code, een houdbaarheidsdatum en een batchnummer aangebracht. De code moet tegelijkertijd worden gedetecteerd en de afdruk geverifieerd om er zeker van te zijn dat de afdruk aanwezig, volledig en leesbaar is.

Oplossing:
De DCR 1000i OCV kan 1D/2D-codes identificeren en tegelijkertijd de afdruk vergelijken met een ingeleerd referentiebeeld en evalueert of deze voldoet aan de vereiste kwaliteit (instelbare drempelwaarde) of niet.

Technische kenmerken

  DCR 1000i ADJ-8F4-102-M4 DCR 1000i ADJ-8F4-102-M4-TDPM DCR 1000i ADJ-8F4-102-M4-TOCV IVS 1000i ADJ-8F4-102-M4-TPRD IVS 1000i ADJ-8F4-102-M4-TMEC IVS 1000i ADJ-8F4-102-M4-TALL IVS 1000i ADJ-8F4-102-M1-TPRD IVS 1000i ADJ-8F4-102-M1-TMEC IVS 1000i ADJ-8F4-102-M1-TALL
Herkennen (helderheid, contrast, oppervlakte pixels, randpixels)        •  •  •  •  •  •
Lokaliseren (oppervlak, rand, vorm)        •  •  •  •  •  •
Tellen (oppervlak, rand, vorm)          •  •    •  •
Meten (hoek, cirkel, afstand, punt naar punt, punt naar lijn)          •  •    •  •
Barcode detecteren  •  •      •      •
Barcode vinden   •  •      •      •
Barcode tellen   •  •      •      •
Barcode met DPM-markering detecteren    •        •      
Barcode met DPM-markering vinden     •        •      
Barcode met DPM-markering tellen     •        •      
Verificatie afdrukkwaliteit (OCV)                
Optische gegevens
 
Type Hoge resolutie - M4; lage resolutie - M1
Imager Sony Global Shutter
Optisch formaat 1/2,9”
Resolutie (h x v) 1.440 x 1.080 pixels; 736 x 480 pixels
Pixel-grootte (μm) 3,45 x 3,45
Max. beeldfrequentie (fps) 30
Werkgebied Afhankelijk van de optiek 50 - 2.000 mm
Objectief S-Mount, 4 brandpuntafstanden: 3,6, 8, 16, 25 mm
Spleetbreedte Alle objectieven met diafragma f/4 of f/8
Elektrische gegevens  
Elektrische voeding  18 ... 30 VDC
Nullaststroom (max.)  1000 mA bij 24 V
Interne verlichting  Schakelbare interne verlichting: high power rood of high power wit
Flash-geheugen / aantal jobs  16 GB / maximaal 255 jobs
Interfaces  Digitale I/O, Ethernet 100 Mbit/s
Protocollen  TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP/SFTP
Digitale ingang / uitgang  2 + 1 externe trigger / 4 + 1 gereed-signaal; alles push-pull; max. 150 mA laststroom
Beeldgeheugen  Via FTP, SFTP / handmatig in de Vision Studio software
Mechanische gegevens  
Afmetingen
(hoogte x breedte x diepte)
 85 x 45 x 34 mm
Optische aansluiting  S-Mount
Optische afdekking  PMMA
Bevestiging  4x M3 schroefdraad

IVS 108, IVS 1000i/ DCR 1000i – Simple Vision Sensor – Productinformatie (PDF)