Type 4/PLe
Deze éénstraalsveiligheidsfotocellen worden aangedreven in combinatie met bewakingsapparaat MSI-TRM. Samen vormen ze een type 4 elektrogevoelige beschermingsmiddelen voor toepassingen tot PL e. Door hun compacte afmetingen kunnen ze probleemloos worden geïntegreerd. Het bereik is tot 70 meter. Door het afwisselend gebruik van rood licht- en infraroodlicht-varianten, kunnen storingen door wederzijdse beïnvloeding worden vermeden.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 8 producten gevonden
Combinatieproduct
SLE46C-40.K4/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126327
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Kabel
SLS46C-40.K48
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126545
- Reikwijdte, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Kabel
Combinatieproduct
SLE46C-40.K4/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126328
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
SLS46C-40.K48-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126546
- Reikwijdte, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Combinatieproduct
SLE46C-70.K4/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126329
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Kabel
SLS46C-70.K48
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126547
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Kabel
Combinatieproduct
SLE46C-70.K4/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126330
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
SLS46C-70.K48-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126548
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Combinatieproduct
SLE46CI-40.K4/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126331
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Kabel
SLS46CI-40.K48
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126549
- Reikwijdte, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Kabel
Combinatieproduct
SLE46CI-40.K4/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126332
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
SLS46CI-40.K48-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126550
- Reikwijdte, max.: 0,25 ... 40 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Combinatieproduct
SLE46CI-70.K4/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126333
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Kabel
SLS46CI-70.K48
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126551
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Kabel
Combinatieproduct
SLE46CI-70.K4/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50126334
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
SLS46CI-70.K48-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50126552
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Artikelgegevens van: 12-11-2026