MLD-UDC
De MLD-UDC bestaan uit meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500 en UDC montagezuilen. Hierbij zijn de MLD's al in de montagezuilen voorgemonteerd. Dit zorgt voor een efficiënte opbouw en een snelle ingebruikname. De vrijstaande montagezuilen worden op de vloer gemonteerd. Veerelementen in de voet van de zuilen zorgen voor het afveren van mechanische schokken en brengen de kolommen automatisch terug naar de uitgangspositie.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 35 producten gevonden
Combinatieproduct
MLD330-RT2M-UDC-1600-S2
Veiligheidssensorset transceiver
Artikelnummer:
426545
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 8 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar, Alterna...
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Nee
MLD-M002-UDC-1600-S2
Veiligheidssensorset afbuigspiegel
Artikelnummer:
905066
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 8 m
Combinatieproduct
MLD510-R2-UDC-1000-S2-P
Veiligheidssensorset ontvanger
Artikelnummer:
426379
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar, Start-/...
MLD500-T2-UDC-1000-S2-P
Veiligheidssensorset zender
Artikelnummer:
426345
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 50 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Nee
Combinatieproduct
MLD510-R2L-UDC-1000-S2
Veiligheidssensorset ontvanger
Artikelnummer:
426415
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Automatische herstart
MLD500-T2L-UDC-1000-S2
Veiligheidssensorset zender
Artikelnummer:
426306
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 50 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Ja
Combinatieproduct
MLD510-R3-UDC-1300-S2-P
Veiligheidssensorset ontvanger
Artikelnummer:
426435
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Automatische herstart
MLD500-T3-UDC-1300-S2-P
Veiligheidssensorset zender
Artikelnummer:
426354
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 50 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Reikwijdtereductie
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Nee
Combinatieproduct
MLD510-R3L-UDC-1300-S2
Veiligheidssensorset ontvanger
Artikelnummer:
426281
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Automatische herstart
MLD500-T3L-UDC-1300-S2
Veiligheidssensorset zender
Artikelnummer:
426280
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 50 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Ja
Combinatieproduct
MLD510-R4L-UDC-1600-S2
Veiligheidssensorset ontvanger
Artikelnummer:
426554
- Aantal stralen: 4 St.
- Functies: Automatische herstart
MLD500-T4L-UDC-1600-S2
Veiligheidssensorset zender
Artikelnummer:
426553
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 50 m
- Aantal stralen: 4 St.
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Ja
Combinatieproduct
MLD510-RT2-UDC-1000-S2
Veiligheidssensorset transceiver
Artikelnummer:
426287
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 8 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Automatische herstart
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Nee
MLD-M002-UDC-1000-S2
Veiligheidssensorset afbuigspiegel
Artikelnummer:
426305
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 8 m
Combinatieproduct
MLD510-RT2-UDC-1300-S2
Veiligheidssensorset transceiver
Artikelnummer:
426428
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 8 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Automatische herstart
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Nee
MLD-M002-UDC-1300-S2
Veiligheidssensorset afbuigspiegel
Artikelnummer:
905065
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 8 m
Combinatieproduct
MLD510-RT3-UDC-1300-S2
Veiligheidssensorset transceiver
Artikelnummer:
426446
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Be...
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Nee
MLD-M003-UDC-1300-S2
Veiligheidssensorset afbuigspiegel
Artikelnummer:
905067
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
Combinatieproduct
MLD510-XR2L/A-UDC-1000-S2
Veiligheidssensorset ontvanger
Artikelnummer:
66900102
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar, Start-/...
MLD500-XT2L/A-UDC-1000-S2
Veiligheidssensorset zender
Artikelnummer:
66900101
- Reikwijdte, max.: 20 ... 70 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Ja
Combinatieproduct
MLD510-XR3L-UDC-1140-S2
Veiligheidssensorset ontvanger
Artikelnummer:
426599
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Automatische herstart
MLD500-XT3L-UDC-1140-S2
Veiligheidssensorset zender
Artikelnummer:
426598
- Reikwijdte, max.: 20 ... 70 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Ja
Combinatieproduct
MLD520-R2L-UDC-900-S2
Veiligheidssensorset ontvanger
Artikelnummer:
426302
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar, Configu...
MLD500-T2L-UDC-900-S2
Veiligheidssensorset zender
Artikelnummer:
426303
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 50 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Geïntegreerde laseruitlijningshulp: Ja
Artikelgegevens van: 18-11-2026