MLDSET
De veiligheidsfotocelsets MLDSET bieden complete oplossingen voor toegangsbeveiligingen met muting-functie. Door de direct toepasbare uitvoering met steekbare verbindingen, waarborgen de voor gemonteerde sets een efficiënte opbouw en een snelle ingebruikname. Er zijn verschillende turnkey-varianten beschikbaar, die perfect zijn afgestemd op de diverse muting-taken.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 13 producten gevonden
MLDSET-M1-1300L
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900022
- Reikwijdte, max.: 0 ... 8 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
- geïntegreerde muting-signaallamp: Ja
MLDSET-M1-1300T
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900021
- Reikwijdte, max.: 0 ... 8 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
- geïntegreerde muting-signaallamp: Ja
MLDSET-M1-1600L
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900024
- Reikwijdte, max.: 0 ... 8 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
- geïntegreerde muting-signaallamp: Ja
MLDSET-M1-1600T
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900023
- Reikwijdte, max.: 0 ... 8 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
- geïntegreerde muting-signaallamp: Ja
MLDSET-M1-1600T4
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900012
- Reikwijdte, max.: 0 ... 8 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
- geïntegreerde muting-signaallamp: Ja
MLDSET-M2-1300L
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900026
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
- geïntegreerde muting-signaallamp: Ja
MLDSET-M2-1300T
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900025
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
- geïntegreerde muting-signaallamp: Ja
MLDSET-M2-1600L
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900028
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
- geïntegreerde muting-signaallamp: Ja
MLDSET-M2-1600T
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900027
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
- geïntegreerde muting-signaallamp: Ja
MLDSET-M2-1600T4
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900013
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Al...
- geïntegreerde muting-signaallamp: Ja
MLDSET-M2-L
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900071
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
- Aantal stralen: 3 St.
- geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
MLDSET-M2-T
Set veiligheidssensor
Artikelnummer:
66900070
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
- Aantal stralen: 3 St.
- geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
Artikelgegevens van: 19-11-2026