Positieschakelaar
De veiligheidspositieschakelaars S300 bewaken het bereiken van eindposities. Ze worden toegepast voor positiebewaking van machines of als alternatief voor scharnierschakelaars. De positieschakelaars hebben een metalen behuizing volgens beschermingsgraad IP67 en zijn verkrijgbaar met verschillende contactsets. Varianten met stoters en verschillende bedieningselementen, maken een optimale aanpassing aan de inbouwsituatie mogelijk.
Overzicht
Uw voordeel
Hoogtepunten
Technische eigenschappen en downloads
Artikellijst
Uw voordeel
- Monteerbaar in verschillende inbouwsituaties: met maximaal 4 bedieningselement-naderingsrichtingen en 3 kabelinvoermogelijkheden, kunnen de apparaten eenvoudig in de meest uiteenlopende inbouwsituaties worden gemonteerd
- Eenvoudige opname in veiligheidscircuit: alle apparaten kunnen door hun gedwongen openende contacten eenvoudig worden opgenomen in een veiligheidscircuit
- Optimale aanpassing: door instelbare bedieningselement-hoeken in een raster van 10 graden
- Eenvoudige instelling van het schakelpunt: met standaard schroevendraaier
Hoogtepunten
Verschillende bedieningselementen maken een eenvoudige aanpassing aan de betreffende inbouwsituatie mogelijk. Daarnaast zijn de naderingsrichting en de hoek van het bedieningselement bij de schakelaar instelbaar.
Technische eigenschappen
| S300 | |
| Bouwvorm 1 Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119 | |
| Technopolymeer en metalen behuizing, beschermingsgraad IP 67 | |
| Bediening door ongecodeerde nok volgens EN ISO 141169 | |
| Gedwongen openende contacten voor opname in een veiligheidscircuit | |
| Universele toepassing door individueel instelbare bedieningselement-naderingsrichtingen en bedieningselement-hoeken binnen een 10°-raster | |
| Schakelrichting selecteerbaar | |
| Varianten met stoter- en verschillende rol-bedieningselementen | |
| Extreem lange levensduur en robuust |
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 11 producten gevonden
S300-M0C3-M20-15
Veiligheidspositieschakelaar
Artikelnummer:
63000300
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Schakelprincipe: Sprongcontact
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 3 St.
S300-M0C3-M20-31
Veiligheidspositieschakelaar
Artikelnummer:
63000302
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Schakelprincipe: Sprongcontact
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 3 St.
S300-M13C3-M20-15
Veiligheidspositieschakelaar
Artikelnummer:
63000301
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Schakelprincipe: Kruipcontact
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 3 St.
S300-M13C3-M20-31
Veiligheidspositieschakelaar
Artikelnummer:
63000303
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Schakelprincipe: Kruipcontact
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 3 St.
S300-M13C3-M20-CB
Veiligheidspositieschakelaar
Artikelnummer:
63000304
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Schakelprincipe: Kruipcontact
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 3 St.
S300-M13C3-M20-SB
Veiligheidspositieschakelaar
Artikelnummer:
63000305
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Schakelprincipe: Kruipcontact
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 3 St.
S300-P0C1-M20-CB
Veiligheidspositieschakelaar
Artikelnummer:
63000310
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Schakelprincipe: Sprongcontact
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 1 St.
S300-P13C1-M12-CB
Veiligheidspositieschakelaar
Artikelnummer:
63000307
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Schakelprincipe: Kruipcontact
- Aansluiting: Ronde stekker
S300-P13C1-M12-SB
Veiligheidspositieschakelaar
Artikelnummer:
63000309
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Schakelprincipe: Kruipcontact
- Aansluiting: Ronde stekker
S300-P13C1-M20-CB
Veiligheidspositieschakelaar
Artikelnummer:
63000306
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Schakelprincipe: Kruipcontact
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 1 St.
S300-P13C1-M20-SB
Veiligheidspositieschakelaar
Artikelnummer:
63000308
- Contactmontage: 2NC + 1NO
- Schakelprincipe: Kruipcontact
- Aansluiting: Klem
- Aantal kabelinvoeren: 1 St.
Artikelgegevens van: 05-11-2026