Scharnierschakelaars
De veiligheids-scharnierschakelaars S400 bewaken de sluittoestand van draaibaar gelagerde scheidende beveiligingsinrichtingen, zoals beschermkappen of luiken. Ze verenigen de functies van een veiligheidsschakelaar en deurscharnier in één onderdeel met een aansprekend design. Als tweede bevestigingselement zijn passieve scharnieren in hetzelfde design verkrijgbaar. De variant S410 met brede montageschenkels, zijn zeer geschikt voor de toepassing bij gevoelig onderdelen van glas of kunststof.
Uw voordeel
- Hoge manipulatiebeveiliging: door de in het apparaat ingekapseld schakelfunctie
- Schakelpunt eenvoudig instelbaar: met schroevendraaier
- Repeteerbare instelling (schakelhoekinstelling) bij kromgetrokken, resp. verkeerd ingestelde deuren
- Eenvoudige opneembaar in een veiligheidscircuit: door gedwongen openende contacten kunnen alle apparaten eenvoudig worden opgenomen in een veiligheidscircuit
- Flexibele aansluiting: via kabel of M12-connector
- Aantrekkelijk design van machines en installaties: de verborgen schroeven aan de achterzijde en de aansluiting aan de achterzijde voor de verborgen kabelgeleiding, maken een aantrekkelijk design van machines en installaties mogelijk
Technische eigenschappen
| S400 | |
| Bouwvorm 1 Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119 | |
| Metalen behuizing, beschermingsgraden IP 67 / IP 69K | |
| Bediening door ingekapselde positieschakelaar binnenin het scharnier, hoge manipulatiebeveiliging | |
| Gedwongen openende contacten voor opname in een veiligheidscircuit | |
| Verborgen kabelgeleiding, dankzij aansluiting aan de achterzijde | |
| Maximale openingshoek van de veiligheidsinrichting van 180 graden | |
| Instelbaar schakelpunt | |
| Variant S410 met brede beenmaat voor speciale materialen, bijv. glas | |
| Optionele extra scharnieren (zonder contact, alleen mechanische functie) |
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 13 producten gevonden
S400-M1-CB02M12-W
Veiligheids-scharnierschakelaar
Artikelnummer:
63000407
- Schakelprincipe: Sprongcontact
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker
S400-M4-CB02M12-W
Veiligheids-scharnierschakelaar
Artikelnummer:
63000406
- Schakelprincipe: Kruipcontact
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker
S400-M4-CB2PUR-W
Veiligheids-scharnierschakelaar
Artikelnummer:
63000411
- Schakelprincipe: Kruipcontact
- Aansluiting: Kabel
S400-M4CB2-B
Veiligheids-scharnierschakelaar
Artikelnummer:
63000400
- Schakelprincipe: Kruipcontact
- Aansluiting: Kabel
S400-M4CB2-T
Veiligheids-scharnierschakelaar
Artikelnummer:
63000402
- Schakelprincipe: Kruipcontact
- Aansluiting: Kabel
S400-M4M12-B
Veiligheids-scharnierschakelaar
Artikelnummer:
63000401
- Schakelprincipe: Kruipcontact
- Aansluiting: Ronde stekker
S400-M4M12-T
Veiligheids-scharnierschakelaar
Artikelnummer:
63000403
- Schakelprincipe: Kruipcontact
- Aansluiting: Ronde stekker
S410-M1CB2-B
Veiligheids-scharnierschakelaar
Artikelnummer:
63000404
- Schakelprincipe: Sprongcontact
- Aansluiting: Kabel
S410-M1CB2-T
Veiligheids-scharnierschakelaar
Artikelnummer:
63000408
- Schakelprincipe: Sprongcontact
- Aansluiting: Kabel
S410-M1M12-B
Veiligheids-scharnierschakelaar
Artikelnummer:
63000405
- Schakelprincipe: Sprongcontact
- Aansluiting: Ronde stekker
S410-M1M12-T
Veiligheids-scharnierschakelaar
Artikelnummer:
63000409
- Schakelprincipe: Sprongcontact
- Aansluiting: Ronde stekker
S410-M4-CB02M12-W
Veiligheids-scharnierschakelaar
Artikelnummer:
63000410
- Schakelprincipe: Kruipcontact
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker
Artikelgegevens van: 27-08-2026