Veiligheidsvergrendelingen
Veiligheidsvergrendelingen L100, L200, L250, L300
Veiligheidsschakelaars met vergrendeling houden deuren vergrendeld en verhinderen zo een ongeoorloofde toegang of ingreep, ter bescherming van personen en processen. De L-serie omvat talrijke varianten voor verschillende toepassingen, van apparaten met mechanische bedieningselementen, tot apparaten met RFID-gecodeerde bedieningselementen voor de hoogste manipulatiebeveiliging en met geïntegreerde commandoknoppen. Alle apparaten zijn door hun robuuste uitvoering ontworpen voor zwaar industrieel gebruik.
Uw voordeel
- Stevig vergrendeld: Met maximaal 9.750 N houdkracht blijven deuren ook bij de hoogste belastingen stevig vergrendeld
- Manipulatiebeveiliging: De RFID-gecodeerde bedieningselementen bieden optimale manipulatiebeveiliging. Bijzondere inbouwmaatregelen zijn niet vereist.
- Volledig beveiligd: Door geïntegreerde commandoknoppen en noodstop, evenals geschikte deurgreep, kunnen volledige veiligheidsfuncties bij veiligheidsdeuren eenvoudig worden gerealiseerd
Applicatie
Bewaking van deuren en kappen, met vergrendeling bij lange nalooptijden
Opgave:
Zones met gevaarlijke bewegingen kunnen voor onderhoudsdoeleinden worden betreden via veiligheidsdeuren. Komt de beweging na het openen van de deur niet direct tot stilstand, moet de deur met een veiligheidsschakelaar met vergrendeling worden beveiligd.
Oplossing:
De robuuste veiligheidsschakelaar met vergrendeling uit de L-serie houden de veiligheidsdeuren stevig vergrendeld, tot de toegang via een elektrisch signaal wordt vrijgegeven. De serie omvat standaarduitvoeringen, apparaten met geïntegreerde bedieningselementen, evenals apparaten met RFID-gecodeerde bedieningselementen.
Bewaking van deuren en kappen, met vergrendeling voor procesbeveiliging
Opgave:
Bij het openen van deuren of kappen mag het proces alleen op gedefinieerde posities tot stilstand komen, om uitval of onderhoudswerkzaamheden bij het herstarten te vermijden. De deuren of kappen mogen pas worden vrijgegeven, als deze posities zijn bereikt.
Oplossing:
De veiligheidsschakelaar met vergrendeling uit de L-serie houden veiligheidsdeuren vergrendeld, tot de vrijgave via een elektrisch signaal is gegeven door de procesbesturing.
Hoogtepunten
Compleet beveiligd met één apparaat
De optionele commandoknoppen van de veiligheidsvergrendeling L300 vereenvoudigen de opbouw van veiligheidsfuncties bij veiligheidsdeuren. Met de geïntegreerde knoppen voor aanvraag, reset en noodstop, biedt het compacte apparaat een complete oplossing voor de beveiligingsinstallatie bij een toegangsdeur. Dit vereenvoudigt de bekabeling en spaart ruimte.
Vluchtontgrendeling door paniekknop
De optimale vluchtontgrendeling (paniekknop) maakt een directe ontgrendeling van het bedieningselement en het openen van de deuren binnenin de veiligheidszone mogelijk. De ergonomisch geoptimaliseerde knop maakt het voor de bediener ook mogelijk de gevarenzone te verlaten bij onbedoelde insluiting. De inrichting werkt ook bij een ontbrekende elektrische voeding.
Vormgeving voor betrouwbaar bedrijf
Het scharnier bij het bedieningselement en de grote, afgeschuinde opening bij het apparaat zorgen voor gering botsgevaar tussen sensor en bedieningselement en vermijden beschadigingen, zelfs bij onnauwkeurig sluitende deuren. Door de open doorvoer worden eventuele vuilafzettingen eenvoudig aan de achterzijde uitgeschoven. Zo garandeert het speciale design de hoogste betrouwbaarheid en beschikbaarheid.
Deurgreep met lock-out- / tag-out-onderhoudsbeveiliging
De instelbare deurgreep met aanslag links of rechts, zorgt voor een snelle en eenvoudige montage van de veiligheidsvergrendeling L300 bij draaideuren en schuifdeuren. De uiterst stabiele metaalconstructie ondersteunt de voordelen bij deurcentrering door het scharnier bij het bedieningselement. De lock-out-/ tag-out-inrichting verhindert door het gebruik van individuele hangsloten het opsluiten van werknemers binnen de gevarenzone. Hiervoor wordt de zekering omlaag geschoven en in het slot gehaakt.
Technische eigenschappen
| L100, L200
| L250
| L300
| ||
| Constructie volgens EN ISO 14119 | Bouwvorm 2 Vergrendelingsinrichting met vergrendeling | Bouwvorm 4 Vergrendelingsinrichting met vergrendeling | Bouwvorm 4 Vergrendelingsinrichting met vergrendeling | |
| Performance Level / SIL | Maximaal PL e / SIL 3 | PL e / SIL 3 met één apparaat | PL e / SIL 3 met één apparaat | |
| OSSD -veiligheidsschakeluitgangen | x | x | ||
| RFID-gecodeerd bedieningselement | xx | x | ||
| Houdkracht | 1.100 N (L100), 2800 N (L200) | 2.100 N | 9.750 N | |
| Behuizing | Technopolymeer (L100), metaal (L200) | Technopolymeer | Metaal | |
| Beschermingskracht | IP 67 | IP 67 / IP 69K | IP 67 / IP 69K | |
| Vluchtontgrendeling door paniekknop | L200 | x | x | |
| LED-display voor lokale diagnose | L200 | x | x | |
| Geïntegreerde commandoknoppen en noodstop-schakelaar | x |
Artikellijst
- Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
- Werkingsprincipe: Werkstroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: laag
- Ontgrendelingsinrichting: Hulpontgrendeling, Vluchtontgrendelingsknop
- Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: laag
- Ontgrendelingsinrichting: Hulpontgrendeling, Vluchtontgrendelingsknop
- Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: hoog
- Ontgrendelingsinrichting: Hulpontgrendeling
- Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: laag
- Ontgrendelingsinrichting: Hulpontgrendeling
- Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: hoog
- Ontgrendelingsinrichting: Hulpontgrendeling, Vluchtontgrendelingsknop
- Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: laag
- Ontgrendelingsinrichting: Hulpontgrendeling, Vluchtontgrendelingsknop
- Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: hoog
- Ontgrendelingsinrichting: Hulpontgrendeling
- Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: laag
- Ontgrendelingsinrichting: Hulpontgrendeling
- Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: hoog
- Ontgrendelingsinrichting: Hulpontgrendeling
- Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: laag
- Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
- Werkingsprincipe: Werkstroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: laag
- Ontgrendelingsinrichting: Hulpontgrendeling, Vluchtontgrendelingsknop
- Teach-ingang voor bedieningselement: Ja
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: hoog