Contrastsensoren
Uw voordeel
- Flexibel inzetbaar door verschillende lichtsoorten in één behuizing: multicolor (rood, groen of blauw licht), witlicht en rood licht van een laser
- Betrouwbare detectie van de kleinste contrastverschillen van drukmerken, ook op glanzende of sterk reflecterende materialen
- Bijzonder nauwkeurige en betrouwbare herkenning van contrasten met een korte aanspreektijd van 50 µs (laser: 125 µs) en minimale jitter in het signaal voor optimale doorloopsnelheden van de machine
- Grote flexibiliteit bij de montage en eenvoudige integratie, ook in krappe inbouwruimtes, dankzij een compacte en stevige behuizing met beschermingsgraad IP67 en IP69K en ECOLAB-certificering
- Keuze uit verschillende teach-modi garandeert de passende instelroutine voor eenvoudige en snelle ingebruikname van machines (statische of dynamische 2-punts teach, statische 1-punts teach)
- IO-Link voor eenvoudige integratie van extra functies in de machinebesturing, bijvoorbeeld een eenvoudige formaatwissel via receptbeheer, parametrering van de sensor of blokkering van de teach-knop als beveiliging tegen manipulatie
Hoogtepunten
 
    
    
                                        Drie lichtsoorten in één compacte behuizing
Iedere applicatie stelt andere eisen aan de sensorsystemen als het gaat om een betrouwbare herkenning van drukmerken. De uitgestraalde kleur van het licht geeft de doorslag voor een betrouwbare herkenning. Daarom werken de nieuwe contrastsensoren KRT 3C met drie verschillende lichtsoorten. Zo kunnen klanten in verpakkings- of etiketteerprocessen flexibel de juiste lichtbron selecteren voor elk materiaal en voor iedere kleur drukmerk.
- Multicolor werkt met rood, groen of blauw LED-licht (RGB). Door de automatische keuze van de juiste zenderkleuren kunnen verschillende combinaties van kleur of grijswaarde betrouwbaar worden gedetecteerd. Multicolor-apparaten zijn bij uitstek geschikt voor folies met een bijzonder bonte opdruk.
- De witlicht-LED wordt ingezet als kleuren en grijstinten moeten worden onderscheiden van een referentiegrijswaarde (bij gelijk blijvende contrastresolutie). Witlicht biedt een hogere betrouwbaarheid, vooral bij drukmerken op glanzende oppervlakken. 
- Contrastsensoren met roodlichtlaser zenden een bijzonder kleine laserspot uit en zijn daarmee de optimale keuze voor de detectie van extreem kleine markeringen en wijzigingen in de afstand.
 
    
    
                                        Eenvoudige configuratie en receptbeheer dankzij IO-Link
De nieuwe contrastsensor KRT 3C kan naar keuze worden ingesteld via een teach-knop, op afstand met een teach via een kabel, of zeer comfortabel per IO-Link. Via IO-Link kunnen sensoren eenvoudig worden gekoppeld aan een automatiseringssysteem. Deze vorm van automatisering vereenvoudigt de integratie en helpt tegelijkertijd om stilstand van de productielijn tot een minimum te beperken. De nieuwe compacte contrastsensoren kunnen via IO-Link worden geparametreerd, aangestuurd en onderhouden (conditiebewaking).
- Comfortabele formaatwissel naar een ander type folie of etiket door de betreffende parameterset op de contrastsensor te laden, inclusief teach-waarde (ook direct mogelijk via de HMI)
- Geen insteltijd en niet opnieuw teachen van de contrastsensor bij een formaatwissel
- Signaalinformatie en diagnose in realtime
- Teachen op afstand of blokkering van teach-knop eenvoudig en snel via IO-Link-interface
- Verschillende teach-modi zorgen voor een snelle ingebruikname van de machine: - Statische 2-punts teach: geschikt voor handmatige positionering van markering en achtergrond
- Dynamische 2-punts teach: geschikt voor bewegende markeringen in geautomatiseerde machineprocessen
- Statische 1-punts teach: geschikt voor de herkenning van willekeurige markeringen tegen een homogene achtergrond resp. buiten een referentiewaarde
 
 
    
    
                                        Veel flexibiliteit bij de montage door stevige miniatuurbehuizing
Verpakkingsprocessen stellen hoge eisen aan de sensorsystemen: objecten en snijmarkeringen moeten snel worden herkend, met extreem betrouwbare schakelingen. Ook de omgevingscondities zijn een uitdaging, bijvoorbeeld door krappe inbouwruimtes of regelmatige reinigingsprocessen. De nieuwe contrastsensoren KRT 3C zijn dankzij hun stevige miniatuurbehuizing flexibel inzetbaar voor verschillende detectietaken.
- De kleine bouwvorm met een hoogte van slechts 32 mm zorgt voor flexibiliteit bij de montage, vooral als er maar weinig ruimte is
- Ook inzetbaar in gebieden die vragen om beschermingsgraden IP67 en IP69 K
- De ECOLAB-certificering garandeert dat de sensoren ook kunnen worden gebruikt, als de installatie regelmatig wordt gereinigd met gebruik van schoonmaakmiddelen
Applicatie
 
    
    
                                                                    Snijmarkeringen detecteren op aangevoerde folie
Opgave:
In de verpakkingsindustrie worden producten op horizontale verpakkingsmachines verpakt in buiszakken. Contrastsensoren herkennen de opgedrukte drukmerken en timen het afsnijden van de verpakkingsfolie precies op het juiste moment. Veel voorkomende uitdagingen zijn krappe ruimtes en regelmatige formaatwissels, met folies en drukmerken met verschillende kleuren.
Oplossing:
De compacte contrastsensor KRT 3C combineert drie lichtsoorten in één behuizing: RGB, wit licht en rood licht van een laser. Zo kunnen productieplanners in het verpakkingsproces zeer flexibel inspelen op materialen met verschillende combinaties van kleuren en grijswaarden. Om stilstand van de installatie te vermijden kunnen alle instellingen worden uitgevoerd via de IO-Link-interface, ook bij formaatwissels.
 
    
    
                                                                    Tube-oriëntatie door herkenning van drukmerken in een vulinstallatie
Opgave:
In een machine voor het vullen en afdichten van tubes wordt handcrème afgevuld in tubes. In het verpakkingsproces is de nauwkeurige oriëntatie van de kunststof tubes na het vullen van groot belang om ervoor te zorgen dat de tube op precies de juiste plek wordt afgedicht. Veel vulmachines voor tubes bieden hierbij maar weinig ruimte.
Oplossing:
De contrastsensor KRT 3C kan dankzij zijn compacte formaat en kleine afmetingen bijzonder ruimtebesparend worden geïnstalleerd. Hij herkent drukmerken van verschillende kleuren betrouwbaar en bijzonder nauwkeurig, ook op ronde objecten en verschillende materialen. De aanspreektijd is hierbij slechts 50 µs.
 
    
    
                                                                    Folietoevoer in dieptrekmachines
Opgave:
Diepgetrokken trayverpakkingen worden veel gebruikt in de levensmiddelenindustrie en in de farmaceutische sector. In de toevoer van een dieptrekmachine loopt een doorlopende kunststof folie. De uitdaging is om het einde van deze folie op tijd te herkennen om onderbrekingen van de productie in het verpakkingsproces zo kort mogelijk te houden.
Oplossing:
De nieuwe contrastsensor KRT 3C herkent betrouwbaar het laspunt op de onderfolie, dat aangeeft dat de folierol bijna op is. Zo garanderen de sensoren stabiele processen met korte stilstandtijden.
Overzicht van onze contrastsensoren
We bieden een breed assortiment aan contrastsensoren, zodat we voor iedere detectietaak van onze klanten de bijpassende oplossing hebben. De nieuwe contrastsensor KRT 3C blinkt uit door zijn kleine, stevige behuizing en varianten met een laserlichtbron. De contrastsensor KRT 18B onderscheidt zich door een permanente signaalweergave met een ledbalk en een automatische naregeling van de gevoeligheid. De KRT 55 maakt een goede en bijzonder stevige indruk in een RVS-behuizing. En de KRT 20 is met een aanspreektijd van slechts 10 µs onze snelste contrastsensor. De KRT 21 daarentegen is een allrounder die geschikt is voor talloze applicaties.
| Kenmerk | KRT 3C | ||||
| 
 |   | ||||
| Afmeting zonder connector (b x h x d) | 11 x 32 x 17 mm | 14 x 35,5 x 25 mm | 15 x 47 x 32,5 mm | 30 x 53 x 80 mm | 31 x 53 x 80 mm | 
| Bedrijfsspanning | 12 – 30 V DC | 10 – 30 V DC | 10 – 30 V DC | 12 – 30 V DC | 10 – 30 V DC | 
| Uitgangen | Push-pull, PNP, NPN, IO-Link | PNP | Push-pull, analoog, IO-Link | PNP, NPN, analoog stroom | PNP, NPN | 
| Aansluiting | M8, kabel, kabel+M12 | M8, kabel+M12, kabel | M12 | M12 | M12 | 
| Beschermingsgraad | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP67 | 
| Reikwijdte | 14,5mm ± 2 mm | 13mm ± 2 mm | 13mm ± 3 mm | 13mm  ± 1 mm | 9mm ± 3 mm | 
| Lichtbron | LED, laser (klasse 1) | LED | LED | LED | LED | 
| Schakelfrequentie | 4.000-10.000 Hz | 10.000 Hz | 15.000-22.000 Hz | 16.000 Hz | 15.000 Hz | 
| Zenderkleur | RGB / wit / rood laser | RGB / wit | RGB / wit | RGB | RGB | 
| Lichtuittrede | Voorzijde | Voorzijde | Voorzijde | Zijkant of voorzijde | Zijkant of voorzijde | 
| Lichtvlekgeometrie | Rechthoekig of rond | Rechthoekig | Rechthoekig | Rechthoekig | Rechthoekig | 
| Lichtvlekpositie | In lengterichting / in dwarsrichting | In lengterichting | In lengterichting / in dwarsrichting | In lengterichting | In lengterichting | 
| Bediening | Teach-knop, kabel, IO-Link | Teach-knop, kabel | Meergangenspindel, knoppen, teach-knop, IO-Link | Membraantoetsenbord, via kabel | Teach-knop | 
Uw voordeel
- Varianten in multicolor (RGB) of witlicht (W) bieden optimale performance voor de markeringsherkenning op bont bedrukte of glanzende folies
- Witlicht biedt een hogere betrouwbaarheid bij drukmerken op glanzende oppervlakken
- Multicolor (RGB) biedt betere performance bij zeer bont bedrukte folies
- Vrije keuze van de instelling: intuïtief met een verwijderbare potentiometer, snel en nauwkeurig door teach-knoppen. Natuurlijk ook op afstand door teach via kabel of IO-Link
- IO-Link met DualChannel: voor monitoring, diagnose, eenvoudige ombouw bij formaatwissel
- Drie teach-niveaus garanderen de perfecte instelroutine voor elke toepassing
- Statische 2-punts teach bij stilstaande band op markering en achtergrond
- Dynamischer 2-punts teach bij lopende band
- Statische 1-punts teach herkent willekeurige drukmerken voor een homogene achtergrond
- Permanente signaalindicatie door een zelfinstellende bargraph op de sensorachterzijde
- Trackingfunctie met aanpassing van de schakeldrempel voor verbleekte drukmerken
- Fijninstelling van de schakeldrempel door teach "Dichtbij de markering" of EasyTune (T)
- Lichtvlekvarianten met horizontale of verticale uitlijning
- Flexibele tastafstand van 13 mm +- 3 mm
- De hoogst mogelijke schakelfrequenties tot 22 kHz / aanspreektijd 20 μs
- Kleine, compacte behuizing van vernikkeld metaal, IP67 en IP69K en ECOLAB
Hoogtepunten
 
    
    
                                        Dubbel zoveel keuze: contrastsensoren in witlicht en RGB
Afhankelijk van de aard van de verpakking kan witlicht of RGB bij de contrastherkenning een voordeel bieden. Om onze klanten maximale flexibiliteit bij de keuze van hun contrastsensoroplossing te bieden, verdubbelen wij ons KRT 18B portfolio en vullen wij onze innovatieve serie aan met witlichtvarianten met een intelligente 1-punts teach. De extreem kleine en elegante behuizing biedt naast de hoge beschermingsgraden IP67 en IP69K een ECOLAB-certificering voor toepassing in een ruwe omgeving. Zo zijn onze contrastsensoren ook bestand tegen intensieve reinigingscycli.
 
    
    
                                        IO-Link inside
De contrastsensoren uit de serie KRT 18B onderscheiden zich met een innovatief, dubbel bedieningsconcept: afhankelijk van de voorkeur van de klant via IO-Link met de configuratie van alle sensorfuncties, of via een eenvoudige handmatige gevoeligheidsinstelling via een potentiometer of teach-knop.
Door IO-Link kunnen innovatieve machineconcepten met onderhoud op afstand, diagnose en sensor-configuratie worden gerealiseerd.
 
    
    
                                        Drie verschillende teach-procedures via IO-Link
Voor elke applicatie is een andere instelroutine van de sensor nodig. Eenvoudig instelbaar via teach-knop, op afstand via kabel of IO-Link:
- Statische 2-punts teach: bij een stilstaande band wordt de sensor op de markering en daarna op de achtergrond ingeleerd – of andersom. De schakeldrempel wordt tussen de beide signaalwaarden gelegd en kan door een extra teach dichter bij de markering worden gelegd.
- Dynamischer 2-punts teach: bij een lopende band wordt door het drukken op de teach-knop een meetvenster geopend. Zodra meerdere markeringen onder de sensor door zijn gelopen, wordt het venster door het opnieuw op de teach-knop drukken gesloten. De schakeldrempel kan ook hier door een extra teach dichter bij de markering worden gelegd.
- Statische 1-punts teach: bij een stilstaande band wordt de sensor op de achtergrond uitgelijnd en hierop ingeleerd. Elke markering die afwijkt van dit signaal, wordt herkend als drukmerk. Door het opnieuw uitvoeren van een teach kan de schakeldrempel worden verschoven.
Applicatie
 
    
    
                                                                    Snijmarkeringsherkenning op verpakkingsfolie in de folietoevoer
Opgave:
In een horizontale verpakkingsvullijn wordt een product omwikkeld. De verpakkingsfolie moet exact op maat worden afgesneden. Het takten van de verpakkingsfolie wordt door het herkennen van drukmerken uitgevoerd, die verschillende kleuren kunnen hebben en deels slechts weinig verschillen van de bedrukking van de folie.
Oplossing:
De nieuwe contrastsensor KRT 18BW in witlichtuitvoering herkent drukmerken met de meest uiteenlopende kleuren ook op glanzende ondergrond betrouwbaar. Bovendien biedt de dynamische 2-punts teach de mogelijkheid om het instellen van de sensor ook bij lopende folie af te sluiten. Verbleekte drukmerken, zoals op het folieroleinde, kunnen worden gecompenseerd met de trackingfunctie.
 
    
    
                                                                    Kleurmarkeringsherkenning voor tube-uitlijning in vulinstallaties
Opgave:
In een verpakkingsinstallatie worden kunststof tubes gevuld met tandpasta. De tubes moeten correct worden uitgelijnd, voordat de felsnaad aan het tube-uiteinde wordt dichtgeperst. De afstand van het object t.o.v. de sensor, kan bij het roteren van de tube enkele millimeters schommelen.
Oplossing:
De KRT 18BW werkt ook betrouwbaar als de tastafstand t.o.v. het object 20% verandert. Bij een homogene achtergrond herkent de witlichtvariant ook verschillende gekleurde drukmerken, hetgeen vooral bij formaatwissel tijd en moeite spaart.
Technische eigenschappen
| Kenmerk | KRT 18B Standard | KRT 18B Teach | KRT 18B Multiturn | KRT 18B Tracking | KRT 18B Speed | KRT 18B Analog | 
| Instelling | Teach-In | Teach-In | Spindel | Teach-In | Teach-In | Spindel | 
| Bargraph | nee | ja | ja | ja | ja | ja | 
| Lichtbron | RGB (rood/groen/blauw) Witlicht | RGB (rood/groen/blauw) Witlicht | RGB (rood/groen/blauw) Witlicht | RGB (rood/groen/blauw) Witlicht | RGB (rood/groen/blauw) Witlicht | RGB (rood/groen/blauw) | 
| Schakelfrequentie | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 15 kHz | 22 kHz | 15 kHz | 
| Aanspreektijd | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 33 µs | 22,5 µs | 100 µs | 
| IO-Link versie | nee | ja | nee | ja | ja | nee | 
| Tastafstand | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 13 ± 3 mm | 
| Schakeluitgang | PNP, NPN | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | Push-pull (IO-Link) | ||
| IO-Link | - | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | V1.1 (COM2) | ||
| Bediening | 2 potentiometers: 
 | 2 potentiometers: 
 | 2 potentiometers: 
 | 2 potentiometers: 
 | ||
| Beschermingsgraad | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | ||
| Certificeringen | CE, UL | CE, UL | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | ||
| Aansluiting | M12 4-pins | M12 4-pins | M12 4-pins | M12 4-pins | M12 4-pins | M12 4-pins | 
| Temperatuurbereik | –40 tot +60 °C | –40 tot +60 °C | –40 tot +60 °C | –40 tot +60 °C | –40 tot +60 °C | –40 tot +60 °C |